คอนเนคเตอร์สายเคเบิล กันน้ำ IP68

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
TEETUBE คอนเนคเตอร์สายเคเบิลอเนกประสงค์ สำหรับใช้กับสายเคเบิลที่มีโปรไฟล์ทรงกลม ใช้งานได้ทั้งในอาคารหรือกลางแจ้ง
ระดับการป้องกัน IP68 จึงสามารถใช้งานใต้น้ำหรือใต้ดินได้ เข้าสายเทอร์มินอลบล็อคที่อยู่ภายในได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว มีให้เลือกทั้งแบบรุ่น 3 ขั้ว หรือ 5 ขั้ว มีคลิปยึดโลหะ
มีแหวนซีลบอดี้แกลนด์ 2 ส่วน ช่วยให้รองรับสายเคเบิลได้หลากหลายขนาด (ดูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้ได้ด้านล่าง)
ผ่านการทดสอบที่ IP68 ที่แรงดัน 5 Bar
พิกัดอุณหภูมิ -20 ถึง +125 °C
พิกัดที่ 450 V / 32 A
กระบอกทำจาก PA 66 ส่วนเคเบิลแกลนด์และเทอร์มินอลบล็อคทำจาก PA 6 ไนล่อน
ความยาว 115 มม. (3 ขั้ว), 130 มม. (5 ขั้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลาง 26.5 มม. และ 32.0 มม. ตามลำดับ
ขนาดเคเบิลแกลนด์ M20 (3 ขั้ว), M25 (5 ขั้ว)