1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เทอร์มินอลบล็อค แบบไม่มีฟิวส์【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

POLYPROPYLENE

เทอร์มินอลบล็อค แบบไม่มีฟิวส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,037.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อคแบบไม่มีฟิวส์ จาก RS Pro ผลิตจากโพลีโพรพีลีน ซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งน้ำหนักเบา แข็งแกร่ง ทนต่อการกัดกร่อน และมีความต้านทานแรงดึงสูง ตัวเทอร์มินอลบล็อคมีสีขาว มีเทอร์มินอลแบบขันสกรูที่ยกสูงเพื่อให้สะดวกในการเข้าสาย
ความต้านทานแรงดึงสูง
เข้าสายง่าย
ตัวเรือนแบบฝังเพื่อความปลอดภัย

รหัสสินค้า
703-3827 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,037.11

฿ 732.10

POLYPROPYLENE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีขาว วัสดุ PP อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +85°C
ระดับแรงดันไฟฟ้า 380 V คะแนน กระแสไฟฟ้า 10 ถึง 57 A อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C
ขนาด ขดลวด 10 AWG วิธีการ สายต่อปลายสาย ขันสกรูปิด หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง
จำนวนวิธี 12 พิทช์ 12mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 703-3827 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค แบบไม่มีฟิวส์