1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 527.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเก็บประจุ

รหัสสินค้า
706-3323SALE
706-3336SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ระลอก กระแสไฟฟ้า ความจุ

฿ 667.72

฿ 471.34

ALUMINIUM SNAP IN CAPACITORS 1 ชิ้น 8 วัน 1030 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 45 มม30 มม1.35 A220ツオF

฿ 527.56

฿ 372.40

ALUMINIUM SNAP IN CAPACITORS 1 ชิ้น 8 วัน 1035 (เส้นผ่าศูนย์กลาง) x 45 มม35 มม1.64 A330ツオF

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 45 มม อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +105°C ความสูง 45 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -25°C ชุด RS ชนิดที่มีการยึดติด รูทะลุ
กระแสไฟรั่ว <= 0.02 CV @ 5 นาที เส้นผ่าศูนย์กลาง สายนำไฟฟ้า 1.45 มม ตลอดชีวิต 2000 ชม
พิทช์ สายนำไฟฟ้า 10 มม แรงดันไฟฟ้า 450 V dc