1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตัวต้านทานแบบฟิล์มคาร์บอน 2W【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CARBON FILM RESISTORS 2W

ตัวต้านทานแบบฟิล์มคาร์บอน 2W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
[คุณสมบัติ]
• ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว): 4.5 mm. X 11.5 mm.
• อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้(°C) : +155
• รูปแบบการติดตั้ง : แบบขาเสียบทะลุแผ่นวงจร
• พิกัดกำลังไฟฟ้า (W) : 2
• ค่าความต้านทาน (kΩ): 150
• ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน (ppm/ °C) :-700 ถึง 0
• ค่าความคลาดเคลื่อน(%) : ±5
ตัวต้านทานชนิดคาร์บอนฟิล์ม 2 W [จัดจำหน่าย 10 ชิ้นต่อแพ็ค]
ตัวต้านทานไฟฟ้าชนิดค่าคงที่เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีขาโลหะ 2 ขาไว้สำหรับบัคกรีเข้ากับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ใช้สำหรับประกอบร่วมกับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า
707-8952 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 137.01

฿ 96.72

CARBON FILM RESISTORS 2W 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความต้านทาน (ค่า) 150 kΩ พิกัดกำลัง(W) 2W ความยาว 11.5mm
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +155°C ชุด RS ขนาด 4.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 11.5 มม.
ความเผื่อ ±5% เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5mm เส้นผ่าศูนย์กลาง สายนำไฟฟ้า 0.78mm
รูปแบบการ สายต่อปลายสาย ตามแนวแกน เทคโนโลยี ฟิล์มคาร์บอน ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ -700 ถึง 0 ppm/°C
สไตล์ เคส เซรามิก ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูงสุด 0 ppm/°C ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิขั้นต่ำ -700 ppm/°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 707-8952 ในชุด ตัวต้านทานแบบฟิล์มคาร์บอน 2W