สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    จาก RS pro พาวเวอร์ซัพพลาย ประสิทธิภาพ สูงมากมาย ในแพ็คเกจติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ขนาดกะทัดรัด 35 มม. เพื่อความสะดวกและ ประหยัดพื้นที่ อุปกรณ์จ่ายไฟแบบยึดราง DIN เหล่านี้มีให้เลือกตั้งแต่ 15 W ถึง 240 W และยอมรับอินพุต AC เฟสเดียวสำหรับการแปลงเป็นเอาต์พุต DC ตัวเดียวที่ 12 V, 15 V, 24 V หรือ 48 V DC
    · ชุดติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ขนาด 35 มม. ขนาดกะทัดรัด
    · แรงดันขาเข้า เฟสเดียว
    · ช่วง แรงดันขาเข้า AC สากลตั้งแต่ 90 ถึง 264 vac
    · ประสิทธิภาพสูงและความน่าเชื่อถือ
    · การทดสอบการเบิร์นอิน โหลดไฟฟ้า เต็ม 100% – การทดสอบการเบิร์นอินเป็น แบบหล่อ หนึ่งของการทดสอบ ความเค้น เพื่อตรวจหาความล้มเหลวในช่วงต้น
    · การระบายความร้อนด้วยการพาอากาศอิสระ – ความร้อนที่จ่ายจาก พาวเวอร์ซัพพลาย นี้จะถูกทำให้เย็นลงโดยอากาศอิสระที่ไหลเวียนอยู่รอบๆ แทนที่จะใช้ พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน
    · ไฟบอกสถานะ LED สำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย DC
    · LED ไฟบอกสถานะ DC ต่ำ
    · ไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟเกิน กระแสไฟฟ้า ไฟเกิน และป้องกันอุณหภูมิเกิน