พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน DC ไร้แปรงถ่าน จาก RS Pro
    พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน จาก RS Pro เป็นตัวเลือกสำหรับระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม ด้วยคอมมิวเตชั่นทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความทนทานและระบายความร้อนให้อุปกรณ์ได้อย่างราบรื่น ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างตรงจุด พัดลม DC ไร้แปรงถ่าน จาก RS Pro จึงมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆ ทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม

    คุณสมบัติและประโยชน์
    · ตัวเรือน PBT เทอร์โมพลาสติก
    · โครงสร้างเหลี่ยม
    · ติดตั้งได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
    · ระดับเสียงรบกวนต่ำ
    · ให้อากาศไหลเวียนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

    พัดลมเสียงดังแค่ไหน?
    เนื่องจากพัดลมมีระดับเสียงเดซิเบลต่ำ จึงไม่รบกวนแม้ในสภาพแวดล้อมที่เงียบ ยกตัวอย่างเสียงกระซิบมีระดับความดังที่ 30 dB สินค้าพัดลมทั้งหมดจาก RS Pro มีระดับความดังสูงสุดอยู่ที่ 51 dB และต่ำสุดที่ 18 dB จึงถือได้ว่าพัดลมมีเสียงเบาพอๆ กับเสียงกระซิบ

    พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนคืออะไร?
    พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน เป็นพัดลมชนิดหนึ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้สำหรับปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ โดยทำให้อากาศหรือแก๊ส (ขึ้นกับการใช้งาน) ไหลผ่านตัวพัดลมตามแนวแกน ทำให้อากาศ / แก๊สไหลแนวแกน ทั้งทางเข้าและออก คุณจะพบเห็นพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนจาก RS Pro ได้ในอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ตู้เย็น เครื่องยนต์ และ PC

    มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านคืออะไร?
    มอเตอร์แบบมีแปรงถ่านมาตรฐานจะมีแปรงถ่าน แม่เหล็กแหวน อาร์เมเจอร์ และคอมมิวเตเตอร์ ส่วนมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านจาก RS Pro จะไม่มีส่วนประกอบดังกล่าว จึงทำให้พัดลมมีน้ำหนักเบา ทนทาน และทำงานได้อย่างราบรื่น ช่วยประหยัดต้นทุนและขจัดปัญหาเรื่องน้ำหนักวัตถุที่อาจเกิดขึ้น

    พัดลมนี้ใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลม หรือลูกปืนปลอก?
    พัดลมนี้ใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเม็ดกลมนิยมใช้กันมากที่สุดในพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน ด้วยเหตุผลหลักคือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก พัดลมที่ใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมสามารถทำงานได้ที่ความเร็วสูงสุดโดยไม่เกิดการติดขัดเป็นเวลาหลายปี หากคุณจำเป็นต้องติดตั้งพัดลมในตำแหน่งที่ใบพัดหันในทิศทางที่ไม่สะดวก ตลับลูกปืนเม็ดกลมจะช่วยให้สามารถติดตั้งพัดลมในทิศทางใดก็ได้ตามแนวแกน

    พัดลมนี้มีขนาดเท่าไหร่?
    ขนาดของพัดลมนี้ตามลำดับ H W D คือ 80 มม. x 80 มม. x 25 มม.

    ได้รับการอนุมัติ
    UL, cUL, TUV, CE