1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
IP66 กล่องติดผนังเหล็กแผ่น

IP66 กล่องติดผนังเหล็กแผ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,752.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องเหล็กกล้า ชนิดติดตั้งกับผนัง สารพัดประโยชน์ จาก RS Pro พบเห็นได้เกือบทุกภาคอุตสาหกรรม ใช้ใส่สิ่งของได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล่องมีระดับการป้องกันที่สูงตามมาตรฐาน IP66 ใช้งานได้ดีไม่ว่าจะในอาคารหรือกลางแจ้ง มีหลากหลายขนาดให้เลือกตามการใช้งานที่ต้องการ ทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
• โครงสร้างเหล็กกล้าเคลือบด้วยผงโพลีเอสเตอร์อีพอกซี่
• คะแนน IP66
• กล่องและประตูที่ทำจากเหล็กแผ่น
• ติดตั้งกับผนังได้อย่างเต็มที่
• การขัดเงาสีเทาเพบเบิล

รหัสสินค้า
775-5312SALE
775-5325SALE
775-5334SALE
775-5347SALE
775-5788SALE
775-5798SALE
775-5811SALE
775-5814SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก ประเภท ล็อค ประตู ชนิดที่มีการยึดติด ภายใน ชนิดที่มีการยึดติด ภายนอก สำหรับการป้องกัน

฿ 5,025.16

฿ 3,350.27

IP66 SHEET STEEL WALL BOXES 1 ชิ้น 8 วัน 10400 mm300 mm210mm300 x 400 x 210mmระบบล็อคเดี่ยวพาแนลตัวยึด-

฿ 5,268.47

฿ 3,512.49

IP66 SHEET STEEL WALL BOXES 1 ชิ้น 3 วัน 10400 mm400 mm210mm400 x 400 x 210mmระบบล็อคเดี่ยวพาแนลตัวยึด-

฿ 9,933.69

฿ 6,622.79

IP66 SHEET STEEL WALL BOXES 1 ชิ้น 8 วัน 10500 mm500 mm300mm500 x 500 x 300mmระบบล็อคเดี่ยวพาแนลตัวยึด-

฿ 8,798.07

฿ 5,865.67

IP66 SHEET STEEL WALL BOXES 1 ชิ้น 8 วัน 10400 mm600 mm300mm600 x 400 x 300mmระบบล็อคสองชั้น-ตัวยึดไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรม

฿ 2,752.08

฿ 1,834.81

IP66 SHEET STEEL WALL BOXES 1 ชิ้น 8 วัน 10200 mm300 mm150mm300 x 200 x 150mmระบบล็อคเดี่ยวพาแนลตัวยึด-

฿ 4,524.79

฿ 3,016.68

IP66 SHEET STEEL WALL BOXES 1 ชิ้น 8 วัน 10300 mm400 mm150mm400 x 300 x 150mmระบบล็อคเดี่ยวพาแนล--

฿ 8,945.08

฿ 5,963.68

IP66 SHEET STEEL WALL BOXES 1 ชิ้น 3 วัน 10500 mm600 mm200mm600 x 500 x 200mmระบบล็อคสองชั้นพาแนลตัวยึด-

฿ 7,280.32

฿ 4,853.79

IP66 SHEET STEEL WALL BOXES 1 ชิ้น 8 วัน 10400 mm500 mm200mm500 x 400 x 200mmระบบล็อคเดี่ยวพาแนล-ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเทา คะแนน IP IP66 คุณสมบัติพิเศษ IK10 ต่อการกระแทกทางกล
ประตูโปร่งใส ไม่มี วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นเพลท เคสคอมพิวเตอร์ มี
แผ่นเพลท ต่อม มี ชุดซ่อม มี