1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สาย CAT6 แบบ S/FTP

CABLE CAT. 6

สาย CAT6 แบบ S/FTP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 248.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สาย CAT6 เป็นสาย LAN ตามมาตรฐาน Category 6 สาย LAN นี้เป็นสายคู่ตีเกลียวมาตรฐานสำหรับอีเธอร์เน็ตและชั้นกายภาพเครือข่ายอื่นๆ

รหัสสินค้า
411-514 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 248.96

฿ 175.74

CABLE CAT. 6 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว:กำหนดเอง 1m สี เปลือก สีเขียว ประเภท โล่กำบัง S/FTP
วัสดุ เปลือกนอก PVC ตรงตามมาตรฐาน EIA/TIA 568

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 411-514 ในชุด สาย CAT6 แบบ S/FTP