1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์รัดสายเคเบิล P-Clip ไนล่อน สีธรรมชาติ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NYLON CABLE P CLIPS

แคลมป์รัดสายเคเบิล P-Clip ไนล่อน สีธรรมชาติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 255.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์รัดสายเคเบิลจาก RS มีดีไซน์ที่มีล็อคแบบสองขั้นเพื่อรองรับสายเคเบิลหลากหลายขนาดได้ในคลิปตัวเดียว
วัสดุ ไนล่อน 66 UL 94V-2
สีเทา
มีให้เลือกทั้งแบบมีกาวในตัวและแบบติดตั้งด้วยการกด

รหัสสินค้า
479-544 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 255.91

฿ 180.65

NYLON CABLE P CLIPS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงเวลา 0.05 วินาทีถึง 100 ชั่วโมง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 479-544 ในชุด แคลมป์รัดสายเคเบิล P-Clip ไนล่อน สีธรรมชาติ