1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวล็อคพลาสติก IP68【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตัวล็อคพลาสติก IP68
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 298.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวล็อคพลาสติก IP68 ผลิตจาก วัสดุ ไนล่อน 66 UL ได้รับการรับรองออกแบบมาเพื่อใช้กับ เคเบิ้ลแกลนด์/อุปกรณ์ยึดสายไฟ ที่มีขนาด เกลียว PG หรือ เกลียวเมตริก/เกลียวมิลมีให้เลือกหลายขนาดและหลายสี

รหัสสินค้า
822-9704SALE
822-9707SALE
822-9842SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี ขนาด เกลียว

฿ 323.70

฿ 228.50

RS IP68 PLASTIC LOCKNUTS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10สีเทาPG13.5

฿ 298.87

฿ 210.97

RS IP68 PLASTIC LOCKNUTS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10สีเทาPG16

฿ 960.88

฿ 678.29

RS IP68 PLASTIC LOCKNUTS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10สีดำM8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน 66 คะแนน IP IP68