(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อเฟล็กซ์ร้อยสายแบบผ่าจาก RS Pro ใช้สำหรับป้องกันและร้อยสายไฟไปตามเครื่องจักรหรืออาคาร ท่อร้อยสายแบบผ่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการหุ้มสายเคเบิลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือต้องการซ่อมแซมท่อร้อยสายที่เสียหาย
· ท่อร้อยสายเป็นแบบผ่า จึงสามารถนำไปติดตั้งกับสายไฟที่เดินไว้เรียบร้อยแล้วได้
· มีโพลีโพรพีลีน (PP) เป็นส่วนประกอบ ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุนี้เองทำให้ท่อร้อยสายนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ มีจุดหลอมเหลวสูงมาก (-40 °C ถึง +120 °C) จึงมักนิยมใช้ในการทำภาชนะบรรจุที่ใช้กับไมโครเวฟ และอื่นๆ PP ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำยาซักผ้า น้ำ หรือกรด จึงไม่แตกหักหรือสึกกร่อนได้ง่าย ทนต่อการแตกหัก ทนต่อการเสื่อมสภาพจากการใช้งานในแต่ละวันได้ดี
· เมื่อใช้ท่อร้อยสายแบบผ่าไปหุ้มกับท่ออีกอันที่อาจได้รับความเสียหาย ดีไซน์อินเตอร์ล็อคแบบใหม่จะช่วยซีลเอาไว้อย่างแน่นหนา ช่วยป้องกันสายเคเบิลที่ร้อยด้านใน แข็งแรงอย่างเหนือกว่าโดยไม่ต้องพึ่งวัสดุอื่น
· มีโปรไฟล์ที่ขดม้วน ช่วยให้โค้งงอไปตามมุมได้โดยไม่หักงอ และมีลักษณะเป็นท่อแบบกระดูกงู
ความยาว | 10m | สี | สีดำ | วัสดุ | พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 32mm | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +80°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -20°C |
ชุด | CR | ประเภทของไดรฟ์ | ร่อง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 32mm |
ประเภทรางน้ำ | เฟล็กซ์, ผ่า | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 24.3mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 755-9029 ในชุด ท่อเฟล็กซ์แบบผ่า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง