ปลอก PVC สำหรับการเชื่อมต่อสายดินสีเขียว/เหลือง

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปลอก PVC ยืดหยุ่นสีเหลือง/เขียวที่มีขนาดให้เลือกมากมาย ผลิตตามมาตรฐาน BS2848/3/85T สำหรับใช้ระบุสายดิน
    ความต้านทานแรงดึง: 20 N/mm2
    การยืดตัว ณ จุดขาด: 220%
    ความหนาแน่น: 1.31
    ความแข็ง: 84 A Shore
    ความต้านทานของฉนวน: 1,010 Ohm/cm

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท