ท่อหด แบบยืดหยุ่น, อัตราส่วน 3:1

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หนึ่งในรายการสินค้าจาก RS Pro คุณภาพสูง ท่อหดแบบอเนกประสงค์ ใช้งานง่าย ทำจากโพลิโอเลฟินที่มีความหน่วงไฟและมีความยืดหยุ่น ท่อหดมีอุณหภูมิหดต่ำเพียง 70°C (ต่ำสุด) พร้อมด้วยอัตราส่วนการหดตัว 3:1 หดตัวได้เล็กลงหนึ่งในสามเท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม เหมาะสำหรับใช้ครอบปิดส่วนที่มีรูปทรงประหลาดตา
· มีความยืดหยุ่นสูง
· อัตราส่วนการหดตัวสูง 3:1 หดตัวถึงหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม หดตัวได้เล็กลงหนึ่งในสามเท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม เหมาะสำหรับส่วนที่มีรูปทรงขนาดใหญ่และไม่ปกติ
· มีความหน่วงไฟ (นอกเหนือจากรุ่นโปร่งใส)
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -55 ถึง +135°C
· อุณหภูมิการหดตัวด้วยความร้อนต่ำเพียง 70°C (ต่ำสุด)
· อุณหภูมิการคืนตัวขั้นต่ำ: 110°C
· คุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าดีเยี่ยม
· ทนต่อของเหลวทั่วไปและตัวทำละลาย
· ทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม