ท่อหด โพลิโอเลฟิน มีกาวในตัว อัตราส่วนการหด 3:1

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หนึ่งในรายการสินค้าจาก RS Pro คุณภาพสูง ท่อหดแบบมีกาวในตัว ใช้งานง่าย ทำจากโพลิโอเลฟินที่มีความหน่วงไฟและมีความยืดหยุ่น ท่อหดมีอัตราส่วนการหดตัว 3:1 หดตัวได้เล็กลงหนึ่งในสามเท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม เหมาะสำหรับใช้ครอบปิดส่วนที่มีรูปทรงไม่ปกติ มีกาวด้านในตัวท่อ เมื่อละลายจะทำให้ท่อหดหุ้มรัดข้อต่อสายไฟและเป็นซีลกันน้ำ
    · มีความยืดหยุ่นสูง
    · มีกาวด้านในตัวท่อสำหรับเป็นซีลกันน้ำ
    · มีความหน่วงไฟ
    · ยึดเกาะกับโลหะ โพลิโอเลฟิน และ PVC ได้ดี
    · อัตราส่วนการหดตัว 3:1 เหมาะสำหรับรูปทรงที่ไม่สม่ำเสมอ
    · ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -55 ถึง +110°C
    · อุณหภูมิหดตัว 110°C
    · คุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าดีเยี่ยม
    · ทนต่อของเหลวทั่วไปและตัวทำละลาย
    · ทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม