1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายต่อหุ้มฉนวนใยแก้ว

GLASS FIBRE EXTENSION CABLE

สายต่อหุ้มฉนวนใยแก้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,691.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิด K หรือ J ใยแก้วแบนคู่ที่มี สเตนเลส เกินไปทนต่ออุณหภูมิได้ดี แต่ไม่เหมาะกับของเหลวที่มีอยู่
ตัวเลือกถัก สเตนเลส
โครงสร้างคู่แบน แบบมีฉนวน ใยแก้ว, ตัวนำวางแบน, ใยแก้ว แบบมีฉนวน ด้วยแจ็คเก็ตใยแก้ว, Shore A เคลือบเงาตลอดและ สเตนเลส ทับเพื่อเพิ่มการป้องกันและความแข็งแรงเชิงกล
รหัสสีตาม BS4937 pt 30
พิกัดอุณหภูมิ -60 ถึง + 350 ° C (ช่วงสั้น ๆ สูงถึง 400 ° C)
สายต่อหุ้มฉนวนใยแก้วชนิดเทอร์โมคัปเปิล KX, JX หรือ TX
ทนต่ออุณหภูมิได้ดี แต่ไม่เหมาะสำหรับของเหลวที่มีอยู่
ประเภท KX และ TX มีอยู่ในตัวนำ ตัน 1 / 0.3 มม., JX ในตัวนำตีเกลียว 7 / 0.2 มม
ทุกประเภท; ตัวนำทำจากโลหะผสม เทอร์โมคัปเปิล K, J หรือ T ที่เกี่ยวข้อง
Class ความเผื่อ 2 ถึงIEC-584
ระดับ ฉนวนกันความร้อน -60 ° C ถึง 350 ° C (ช่วงสั้น ๆ สูงถึง 400 ° C)
รหัสสี (แกนและเสื้อ) ถึงIEC-584-3

รหัสสินค้า
236-3836 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,691.40

฿ 1,127.66

GLASS FIBRE EXTENSION CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 236-3836 ในชุด สายต่อหุ้มฉนวนใยแก้ว