1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ, สายไฟลวดทองแดงถักแบบแบน

สายไฟ, สายไฟลวดทองแดงถักแบบแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,223.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายเบรด ทองแดง กระป๋องแบนเหมาะสำหรับสายดินและการใช้งานอื่น ๆ ที่ต้องการการ การเชื่อมต่อสายไฟ ยืดหยุ่น แข็งแรง
· ขดลวด ทองแดง อบอ่อนทั้งตัว
· สำหรับใช้ในสภาวะแวดล้อมปกติ
· ตรงตาม BS 4109 สเปค ของอังกฤษสำหรับ ทองแดง เพื่อวัตถุประสงค์ทางไฟฟ้า
· 10 รุ่น - น. ขนาด 1·9'0·6 มม. โครงสร้างพื้นฐาน 16'4/0·1 mm (ประมาณ 0·5 ตร.ม.)
· 30 A รุ่น - ชื่อ ขนาด 5'0·7 มม. โครงสร้างพื้นฐาน 16'6/0·15 mm (ประมาณ 2 มม.²)
· 63 รุ่น - ชื่อ ขนาด 10'2 มม. โครงสร้างพื้นฐาน 24'10/0·2 mm (ประมาณ 7 ตร.ม.)
· รุ่น 90 A - น. ขนาด 12'2·3 มม. การก่อสร้างพื้นฐาน 24'12/0·2 mm (ประมาณ 9·3 ตร.ม.)

รหัสสินค้า
358-012SALE
365-543SALE
365-559SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,223.68

฿ 1,482.53

FLAT COPPER BRAID 1 ชิ้น 8 วัน 10

฿ 11,513.36

฿ 7,675.96

FLAT COPPER BRAID 1 ชิ้น 8 วัน 10

฿ 23,346.40

฿ 15,565.04

FLAT COPPER BRAID 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1