1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ปลอกหางปลาแบบย้ำคู่มีฉนวนหุ้มทั้งหมด【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลอกหางปลาแบบย้ำคู่มีฉนวนหุ้มทั้งหมด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 533.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลอกหางปลาเป็นการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ไม่ใช้บัดกรีและใช้สำหรับสายตีเกลียวเทอร์มินอล โดยการสอดปลายสายไฟในส่วนเทอร์มินอล จากนั้นจึงบีบปลอกรอบๆ สายไฟ
• สีแดง 0.5 - 1.5 mm²
• สีน้ำเงิน 1 - 2.6 mm²
• สีเหลือง 2.5 - 6.5 mm²"

รหัสสินค้า
267-4170SALE
267-4265SALE
267-4293SALE
267-4300SALE
267-4316SALE
624-1178SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ฉนวนกันความร้อน ความยาว ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG ชุด สี ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² ขนาด แท็บ ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 1,353.33

฿ 955.32

RECEPTACLE TERMINALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10ไนล่อน21.5mm14AWGFDFNYD2สีน้ำเงิน16AWG1.5mm²2.5mm²6.35 x 0.8mmปลอกแบบถอดเร็ว

฿ 788.33

฿ 556.48

RECEPTACLE TERMINALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10ไนล่อน19.5mm16AWGFDFNYD1สีแดง22AWG0.5mm²1.5mm²2.8 x 0.8mmปลอกแบบถอดเร็ว

฿ 571.67

฿ 403.54

RECEPTACLE TERMINALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10ไนล่อน20.2mm16AWGFDFNYD1สีแดง22AWG0.5mm²1.5mm²4.75 x 0.8mmปลอกแบบถอดเร็ว

฿ 533.33

฿ 376.48

RECEPTACLE TERMINALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10ไนล่อน20mm14AWGFDFNYD2สีน้ำเงิน16AWG1.5mm²2.5mm²4.75 x 0.5mmแท็บ

฿ 805.00

฿ 568.25

RECEPTACLE TERMINALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10ไนล่อน20.2mm14AWGFDFNYD2สีน้ำเงิน16AWG1.5mm²2.5mm²4.75 x 0.8mmปลอกแบบถอดเร็ว

฿ 580.00

฿ 409.42

RECEPTACLE TERMINALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10ไวนิล22.2mm14AWGFDFD2สีน้ำเงิน16AWG1.5mm²2.5mm²6.35 x 0.8mmปลอกแบบถอดเร็ว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เพศ ตัวเมีย ชุบผิวหน้าสัมผัส ทองแดง หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง
ฉนวนกันความร้อน แบบมีฉนวน