1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ตสายแพ IDC บ็อกซ์เฮดเดอร์แบบติดตั้งบน PCB ยูนิเวอร์แซล 2.54 มม.

ซ็อกเก็ตสายแพ IDC บ็อกซ์เฮดเดอร์แบบติดตั้งบน PCB ยูนิเวอร์แซล 2.54 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 111.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มสินค้าบ็อกซ์เฮดเดอร์แบบติดตั้งบน PCB และซ็อกเก็ตสายแพ ODC 2.54 มม. ที่รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน BS9525-F0023 บ็อกซ์เฮดเดอร์แบบติดตั้งบน PCB ยูนิเวอร์แซล 2.54 มม. เหล่านี้มีตัวเรือนโพลีเอสเตอร์เผาอุดแก้ว UL94V สีเทาและหน้าสัมผัสและเทอร์มินอลชุบทองเปลี่ยนสี บ็อกซ์เฮดเดอร์ยูนิเวอร์แซล 2.54 มม. หุ้มทั้งหมดด้วยสลักปลดล็อคยาวทั้งสองด้าน ซ็อกเก็ตสายแพ IDC ยูนิเวอร์แซล 2.54 มม. ไม่มีกันกระแทกตรงกลาง มีดีไซน์แบบเปิดทำให้เหมาะกับการเชื่อมต่อไปอีกตัวและจัดส่งชิ้นส่วนแบบประกอบแล้วพร้อมอุปกรณ์จัดระเบียบเพื่อให้สามารถสอดสายเคเบิลได้อย่างรวดเร็ว

รหัสสินค้า
471-086SALE
471-216SALE
471-250SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเพศ ชนิดที่มีการยึดติด วิธีการ สายต่อปลายสาย หน้าสัมผัส วัสดุ จำนวนผู้ติดต่อ ชุด วัสดุ ตัวเสื้อ

฿ 319.73

฿ 225.70

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน ตัวผู้รูทะลุตะกั่วบัดกรี-40SCPPS

฿ 217.56

฿ 153.58

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน ตัวเมียตัวยึดสายไฟIDCฟอสเฟอร์บรอนซ์20SCPET เสริมใยแก้ว

฿ 111.47

฿ 78.68

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน ตัวเมียตัวยึดสายไฟIDCฟอสเฟอร์บรอนซ์50SCPET เสริมใยแก้ว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 1A อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +105°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -45°C
ชุบผิวหน้าสัมผัส ทอง การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง พิทช์ 2.54mm