ขั้วต่อปลั๊กโคแอกเซียล RF 50 โอห์ม

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS ที่เชื่อถือได้ ปลั๊กคอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล SMB RF 50 โอห์มนี้มีการ สายต่อปลายสาย หางปลาปลั๊กคอนเนคเตอร์ แอกซ์ RF SMB มี ตัวเครื่อง ชุบทองหน้า หน้าสัมผัส ตรงกลางชุบทองและใช้กับ สายสัญญาณดิจิตอล RG174 / U เพื่อให้ ระบบ เชื่อมต่อ / ตัดการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และรวดเร็ว
    คุณสมบัติและประโยชน์:
    •แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 500vdc หรือ ac (สูงสุด)
    •แรงดันไฟฟ้าที่พิสูจน์ได้ 1500vdc หรือ ac (สูงสุด)
    • ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า > 5 ×109Ω
    •ช่วงอุณหภูมิ -55 ° C ถึง + 155 ° C