1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์หลอดแก้ว【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟิวส์หลอดแก้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 155.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิวส์หลอดแก้ว
ฟิวส์หลอดแก้วเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ป้องกันวงจรและอุปกรณ์จากสถานการณ์กระแสไฟเกิน มีหลายชนิดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● พิกัดกระแสไฟฟ้า ต่ำสุด/สูงสุด : 200 mA ถึง 15A
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C): -55 ถึง 125
● ขนาดฟิวส์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ความยาว): 5x20 mm. และ 6.3 x 32 mm.
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฟิวส์หลอดแก้วมักใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่น ใช้ในเครื่องจักร ใช้ในแผงควบคุม และอื่นๆ

รหัสสินค้า
537-1010
563-362SALE
563-425SALE
563-532SALE
563-542SALE
563-558SALE
563-615SALE
563-621SALE
563-633SALE
563-722SALE
563-738SALE
668-5985SALE
668-6017SALE
668-6060SALE
668-6067SALE
668-6079SALE
668-6082SALE
668-6089SALE
668-6091SALE
668-6095SALE
911-3439SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด ความยาวรวม เส้นผ่าศูนย์กลาง อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด ความต้านทาน ชุด ขนาด ฟิวส์

฿ 982.23

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 108A80 A20mm5mm--6 mΩ-5 x 20mm

฿ 286.43

฿ 202.19

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10200mA35 A20mm5mm+125°C-55°C1.99Ω-5 x 20mm

฿ 210.13

฿ 148.33

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 106.3A35 A20mm5mm+125°C-55°C8.3mΩ-5 x 20mm

฿ 196.87

฿ 138.95

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105A35 A20mm5mm+125°C-55°C10.7mΩ-5 x 20mm

฿ 202.04

฿ 142.62

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 104A35 A20mm5mm+125°C-55°C14.5mΩUTE5 x 20mm

฿ 202.04

฿ 142.62

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 101A35 A20mm5mm+125°C-55°C77.6mΩ-5 x 20mm

฿ 208.95

฿ 147.50

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10400mA35 A20mm5mm+125°C-55°C501.9mΩ-5 x 20mm

฿ 155.35

฿ 109.66

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.15A35 A20mm5mm+125°C-55°C18.7mΩ-5 x 20mm

฿ 210.13

฿ 148.33

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10500 mA35 A20mm5mm+125°C-55°C198.9mΩ-5 x 20mm

฿ 210.13

฿ 148.33

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 102A35 A20mm5mm+125°C-55°C34.9mΩ-5 x 20mm

฿ 258.97

฿ 182.81

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10250mA35 A20mm5mm+125°C-55°C1.29Ω-5 x 20mm

฿ 210.79

฿ 148.80

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10500 mA35 A20mm5mm+125°C-55°C710.9mΩ-5 x 20mm

฿ 220.00

฿ 155.30

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010A-20mm5mm+125°C-55°C9mΩ-5 x 20mm

฿ 346.84

฿ 244.83

GLASS BODY LBC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10250mA35 A32mm6.3mm+125°C-55°C3.45Ω-6.3 x 32mm

฿ 348.16

฿ 245.77

GLASS BODY LBC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 101A35 A32mm6.3mm+125°C-55°C344.5mΩ-6.3 x 32mm

฿ 396.95

฿ 280.21

GLASS BODY LBC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 102A100 A32mm6.3mm+125°C-55°C110.1mΩ-6.3 x 32mm

฿ 403.79

฿ 285.04

GLASS BODY LBC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 103A100 A32mm6.3mm+125°C-55°C64.8mΩ-6.3 x 32mm

฿ 503.59

฿ 355.48

GLASS BODY LBC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 105A200 A32mm6.3mm+125°C-55°C30.1mΩ-6.3 x 32mm

฿ 403.79

฿ 285.04

GLASS BODY LBC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010A200 A32mm6.3mm+125°C-55°C11.3mΩ-6.3 x 32mm

฿ 448.67

฿ 316.72

GLASS BODY LBC 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1015A200 A32mm6.3mm+125°C-55°C6.4mΩ-6.3 x 32mm

฿ 211.96

฿ 149.62

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 107A200 A20mm5.2mm+125°C-55°C8mΩGTE5 x 20mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเร็ว ฟิวส์ T กำลังการแตกสูง ไม่มี วัสดุ ตัวเครื่อง กระจก
การกำหนดขนาด ขนาดเล็ก รวมถึง ไฟบอกสถานะ ไม่มี ระดับแรงดันไฟฟ้า 250V ac