1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปุ่มฉุกเฉินของหัวเห็ดรีเซ็ตคีย์

CONTROL STATION

ปุ่มฉุกเฉินของหัวเห็ดรีเซ็ตคีย์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 800.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มหยุดฉุกเฉินช่วง XALK ช่วง XALK ของสถานีที่สมบูรณ์สำหรับปุ่มกดหัวเห็ดหยุดฉุกเฉินมีให้ใช้งานเป็นปุ่มปลดล็อคหรือบิดเพื่อปล่อย
ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม สถานีผสมผสานความเรียบง่ายของการตั้งค่าเข้ากับขนาดกะทัดรัดและ ความยืดหยุ่น
ช่วงนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีและ / หรือ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า สองชั้น
รายการ HALK ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน ISO และ IEC ที่เกี่ยวข้องกับการหยุดฉุกเฉินและการปิดฉุกเฉิน
•สถานี อุปกรณ์ควบคุม เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ฟังก์ชั่น ทั่วไป:เริ่มหยุดสตาร์ท - หยุดและ หยุดฉุกเฉิน •มี ระยะเวลา รับประกันตามสัญญา 18 เดือน
•ความต้านทานต่อ เครื่องล้างแรงดันสูง สูง 7000000 ต่อปีที่ 55 ° C 0.1 ม
•คะแนน NEMA สำหรับ วัตถุ นี้คือ 4 ซึ่งหมายความว่ามีการป้องกันฝุ่นโดยสิ้นเชิง
•การจัดอันดับ IP66 สำหรับบทความนี้ได้รับการจัดอันดับเป็น '' ฝุ่นแน่น '' และป้องกันน้ำทะเลหนักหรือไอพ่นน้ำที่ทรงพลัง
•พื้นที่การใช้งานทั่วไปคือ:อาหารและเครื่องดื่มอุตสาหกรรมเคมีโรงงาน กระดาษ ใช้งานทางทะเล แต่ยังรวมถึงผู้สร้างแผงจ่ายพลังงานหรือล้างรถ
•ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเพื่อวัตถุประสงค์ในการรีเซ็ตจะมีการเปิดตัว กุญแจ

รหัสสินค้า
XALK188E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 800.13

CONTROL STATION 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series d: รูปดอกเห็ด การกำหนดค่า สถานะ ปกติ NO/NC ความยาว 68mm
ความลึก 115 มม คะแนน IP IP66, IP67, IP69, IP69K ขนาด 68 × 68 × 115 มม
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD รุ่น 3D CAD ชนิดการติดตั้ง ติดตั้งบนผิว วัสดุ สวิตช์กด พลาสติก
สี สีแดง/สีเหลือง/สีเทา การกำหนดค่า ขั้ว และการขว้าง DPST ไฟส่องสว่าง ไม่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 40mm วัสดุ ตัวเสื้อ โพลีคาร์บอเนต รีเซ็ตวิธีการ การ รีเซ็ต กุญแจ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XALK188E ในชุด ปุ่มฉุกเฉินของหัวเห็ดรีเซ็ตคีย์