1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน Harmony XB5

PUSH BUTTONS

ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน Harmony XB5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 268.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกดพลาสติก XB5 ตอบสนองทั้งความง่ายในการติดตั้ง ความยืดหยุ่นและความทนทาน เพื่อตอบสนองการใช้งานในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมการใช้งานได้อย่างกว้างขวางที่สุดในตลาด
ทันสมัย มีนวัตกรรม และการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งในด้านการใช้งานและการปรับปรุงรูปลักษณ์และความรู้สึกที่มีต่อตู้ควบคุมและเครื่องจักร ทำงานได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
ชุดอุปกรณ์เหล่านี้มีทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จและแบบแยกส่วนสำหรับการประกอบของลูกค้า
ประสิทธิภาพการซีล ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IP66, 67, 68, 69, 69K และ 4X
อุณหภูมิใช้งาน อยู่ระหว่าง -40 ถึง +70 °C / -40 ถึง +158 °F สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
ครอบคลุมการใช้งานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (IEC, UL, CCC, EAC, JIS) รวมถึงผ่านการรับรองมาตรฐานทางทะเล (BV, RINA, LROS, BDNV, GL)
ปุ่มกด Harmony XB5 มอบความความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนจากรุ่นมาตรฐานเป็นรุ่นติดตั้งแบบฝังเพียงแค่เปลี่ยนตัวอักษรตัวเดียวในรหัสอ้างอิงผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ติดตั้งแบบมาตรฐาน มีการติดตั้งโดยมีหรือไม่มีรอยบาก ในรู Ø 22 มม. / 0.866 นิ้ว ตามร่องของขาพินโอเรียนทัล
ผลิตภัณฑ์รุ่นติดตั้งแบบฝัง จะถูกติดตั้งโดยไม่มีรอยบาก ในรูØ 30 มม. /1.181 นิ้ว ช่วยให้รุ่นติดตั้งแบบฝังทำงานได้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์รุ่นติดตั้งแบบมาตรฐาน เหมาะสมในด้านการยศาสตร์ในการใช้งานแม้ในขณะสวมถุงมือ
XB5 สามารถใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน อาหารและเครื่องดื่ม โลหะ เหมืองแร่และแร่ธาตุ หรือ น้ำมันและก๊าซ
ความผันผวนของอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บและการทำงาน -40...158 °F (-40...70 °C)
XB5AS9442 มีมาตรฐานดังต่อไปนี้:
• IP69 (จัดอยู่ในระดับ ''การทำความสะอาดด้วยแรงดันสูง'')
•IP67 (จัดอยู่ในประเภท "กันฝุ่น" และป้องกันการแทรกซึมของน้ำ)
•IP66 (จัดอยู่ในประเภท "กันฝุ่น" และป้องกันทะเลกว้างหรือน้ำแรงดันสูง)
• IP69K (จัดอยู่ในระดับ ''การรับประกันขั้นสมบูรณ์ '' กล่าวคือได้รับการจัดอันดับที่สามารถป้องกันได้ในระดับสูงสุด)

ระดับการป้องกัน IK ของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่ระดับ IK03 ตามมาตรฐาน IEC 50102
K03 ป้องกันแรงกระแทก 0.35 จูล เทียบเท่ากับแรงกระแทกของมวล 0.25 กก. ที่ตกจากระดับความสูง 140 มม. เหนือ พื้นผิวที่กระแทก
รายการนี้จัดเป็น ''Green Premium Product'' ซึ่งมีประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้:
• ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
• ส่วนผสมของสารอันตรายในปริมาณที่น้อยที่สุด สอดคล้องตามข้อกำหนด (REACH)
• ตอบสนองประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• มีฉลากสิ่งแวดล้อม (PEPs) เพื่อช่วยในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint)
• คำแนะนำในการจัดการสินค้าสิ้นสุดอายุการใช้งาน เพื่อการลดต้นทุนและการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม

รหัสสินค้า
XB5AT842
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 268.25

PUSH BUTTONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย ความสามัคคี Series d: รูปดอกเห็ด การกำหนดค่า สถานะ ปกติ NC
ความลึก 77.5mm คะแนน IP IP66, IP67, IP69, IP69K เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 22.5mm
แรงดันไฟเลี้ยง 600 V ac ชนิดการติดตั้ง ติดตั้งที่พาแนล วัสดุ สวิตช์กด พลาสติก
การกำหนดค่า ขั้ว และการขว้าง SPST ไฟส่องสว่าง ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 40mm
กระแสไฟเลี้ยง 1.2 A รีเซ็ตวิธีการ ดึงเพื่อรีเซ็ต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB5AT842 ในชุด ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน Harmony XB5