1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปุ่มกด หยุดฉุกเฉิน Harmony ZB5

PUSH BUTTONS

ปุ่มกด หยุดฉุกเฉิน Harmony ZB5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 238.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพื่อช่วยในการเลือก ผลิตภัณฑ์ ถูกต้องสำหรับแอปพลิเคชั่น หยุดฉุกเฉิน Telemecanique ได้ออกแบบ สวิตช์กด หยุดฉุกเฉิน การกระตุ้นการทำงานของทริกเกอร์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC และ ISO ที่เกี่ยวข้องกับการหยุดฉุกเฉินและการปิดฉุกเฉินHarmony ZB5 ซีรีส์เป็นแอคชูเอเตอร์ปุ่มกดหยุดฉุกเฉินแบบพลาสติกที่มีประเภทการใช้งานที่หลากหลายและเส้นผ่านศูนย์กลางของปุ่มกด
ทริกเกอร์การดำเนินการดำเนินการ
ส่วนประกอบ พลาสติกส่วนบุคคลสำหรับ หยุดฉุกเฉิน

รหัสสินค้า
ZB5AS864
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 238.19

PUSH BUTTONS 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย ความสามัคคี Series : แบบกลม ความลึก 34.5 มม
คะแนน IP IP66, IP67, IP69, IP69K เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 22.5mm ขนาด 60 x 345 มม
ชนิดการติดตั้ง ติดตั้งที่พาแนล วัสดุ สวิตช์กด พลาสติก สี สีแดง
ไฟส่องสว่าง ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 60 มม รีเซ็ตวิธีการ บิดเพื่อรีเซ็ต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB5AS864 ในชุด ปุ่มกด หยุดฉุกเฉิน Harmony ZB5