(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มกดฉุกเฉินหัวเห็ดจาก Schneider Electric
รหัสสินค้า |
---|
XALK178 |
XALK178E |
XALK178F |
XB4BS8442 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิสัย | การกำหนดค่า สถานะ ปกติ | ความกว้าง | ความยาว | ความลึก | เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ | ขนาด | แรงดันไฟเลี้ยง | การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | ชนิดการติดตั้ง | วัสดุ สวิตช์กด | สี | การกำหนดค่า ขั้ว และการขว้าง | กระแสไฟเลี้ยง | วัสดุ ตัวเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,230.25 | HARMONYXALKCONTROLSTATIONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความสามัคคี | NC | - | 68mm | 91.5mm | - | - | 600 V ac | - | ติดตั้งบนผิว | พลาสติก | สีเหลือง | SPST | 1.2 A | - | ||
฿ 1,306.56 | E-STOP TURN / KEY - LATCHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | NO/NC | 68mm | 68mm | 91mm | - | - | - | รุ่น 3D CAD | ติดตั้งบนผิว | พลาสติก | สีแดง/สีเหลือง/สีเทา | DPST | - | โพลีคาร์บอเนต | ||
฿ 1,306.56 | CONTROL STATION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความสามัคคี | 2NC | - | - | - | 22mm | - | 600 V ac/dc | รุ่น 3D CAD | ติดตั้งบนผิว | - | สีแดง/สีเหลือง/สีเทา | DPST | 550 (dc) mA, 6 (ac) A | - | ||
฿ 555.00 | PUSHBUTTONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความสามัคคี | NC | 40mm | - | - | 22.5mm | 40 x 82 mm | 600 V ac | - | ติดตั้งที่พาแนล | พลาสติก | - | SPST | 1.2 A | - |
กำลังโหลด …
Series | d: รูปดอกเห็ด | คะแนน IP | IP66, IP67, IP69, IP69K | ไฟส่องสว่าง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว | 40mm | รีเซ็ตวิธีการ | บิดเพื่อรีเซ็ต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง