TeSys K LP4K คอนแทค 3 ขั้ว , 3NO

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Schneider แบบใช้ไฟฟ้า LP4K TeSys K คอนแทคเตอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
    คอนแทคเตอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก แบบเงียบ TeSys K จาก Schneider แบบใช้ไฟฟ้า รวมอายุการใช้งานเชิงกลและทางไฟฟ้าที่ยาวนานเพื่อให้ได้คอนแทคที่เชื่อถือได้สูงช่วง LP4K เป็นคอนแทคเตอร์ DC ที่ใช้พลังงานต่ำซึ่งแนะนำให้ใช้ในพื้นที่ที่ไวต่อเสียงรบกวนและแหล่งจ่ายไฟหลักที่มีสัญญาณรบกวนสูงคอนแทคเตอร์ TeSys K นำเสนอการตั้งค่าที่ง่ายรวดเร็วในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการ การออกแบบ โครงสร้าง แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ พิเศษช่วยให้อุปกรณ์ทั้งหมดในช่วงนั้นมีขนาดทางกายภาพและขนาดแผงเท่ากันเพื่อความสะดวก

    คุณสมบัติและประโยชน์
    •หน้าสัมผัสเสริม แบบฝัง ตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการสลับ•การเชื่อมต่อ สกรู:เครื่องเทอร์มินัลป้องกันนิ้ว IP20 พร้อมเครื่องหมาย เทอร์มินอล ทั้งในอเมริกาเหนือและระหว่างประเทศ
    • สามารถติดตั้งแบบแผงด้วยสกรูหรือรางปีกนก (DIN Rail)
    • ขดลวด มี ตัวเรียงกระแส รวมอยู่ด้วย
    • อุปกรณ์เสริมติดตั้งง่าย
    • หน้าสัมผัสเสริม ทันที
    • วงจรควบคุมแบบยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
    •การจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าลัดวงจรที่มีความผิดพลาดสูงช่วยให้เลือกส่วนประกอบใด ๆ ได้อย่าง ความยืดหยุ่น
    ประเภทการใช้งาน AC1 และ AC3 หมายถึงอะไรสำหรับคอนแทคเตอร์ TeSys
    หมวดหมู่การใช้คอนแทคเตอร์กำหนดค่าการสร้างและการทำลาย กระแสไฟฟ้า โดยพิจารณาจากประเภทของ โหลดไฟฟ้า ที่จะควบคุมและเงื่อนไขของวงจรการทำงานAC-1:สิ่งนี้ใช้กับอุปกรณ์ AC ทั้งหมดที่มีค่ากำลังไฟฟ้าอย่างน้อย 0.95ตัวอย่างการใช้งาน:โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน การทำความร้อน การกระจาย
    AC-3:สิ่งนี้ใช้กับ มอเตอร์ กรงกระรอกที่เกิดการแตกหักในขณะที่ มอเตอร์ กำลังทำงาน
    ตัวอย่างการใช้งาน:มอเตอร์ กรงกระรอกลิฟท์บันไดเลื่อน ระบบลำเลียง ลิฟท์ ถัง ปั๊มลม ปั๊ม เครื่องผสมเครื่องปรับอากาศ
    คอนแทคเตอร์ TeSys K เหมาะสำหรับการใช้งานใน AC4 หรือไม่
    ซีรี่ส์ LP4K เหมาะสูงสุด 440 V ac ในประเภท AC4

    TeSys K range เป็นคอนแทคชนิด double break ขั้ว หรือไม่?
    ใช่ช่วง TeSys K ใช้การเคลื่อนไหวการแปล เชิงเส้น ที่ให้การหักสองขั้ว

    มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก Schneider แบบใช้ไฟฟ้า LP4K0910BW3
    LP4K0910BW3 เป็นคอนแทคเตอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ที่ใช้พลังงานต่ำ 3 ขั้ว มี ขดลวด ทำงาน 24 V dc กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า เต็ม AC-3 9 A และหน้า หน้าสัมผัสเสริม วาล์วปรกติเปิด

    Schneider แบบใช้ไฟฟ้า K range วัตถุประสงค์พิเศษ

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    LP4K09013BW3 | TeSys K LP4K คอนแทค 3 ขั้ว , 3NO | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย