1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อกหน้าสัมผัสเสริม

บล็อกหน้าสัมผัสเสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 323.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้กับคอนแทคเตอร์หรือรีเลย์ควบคุม ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้า 10A ITH คอนแทคเตอร์ AC ที่ใช้งานร่วมกันได้:
4 ถึง 18.5kW; โมดูลติดตั้งด้านหน้าหนึ่งตัวและด้านข้างหนึ่งตัว
22 ถึง 45kW; โมดูลติดตั้งด้านหน้าหนึ่งตัวและด้านข้างสองตัว
59 ถึง 80kW; โมดูลติดตั้งด้านหน้าหนึ่งตัวและด้านข้างหนึ่งตัว

รหัสสินค้า
LAD8N11
LADC22
LADN11
LADN13
LADN22
LADN40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งSeries พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า การกำหนดค่า สถานะ ปกติ ชนิดมีขั้ว อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด รูปแบบการติดตั้ง จำนวนผู้ติดต่อ การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD การกำหนดค่า ขั้ว และการขว้าง

฿ 555.00

AUXILIARY CONTACT BLOCKS 1 ชิ้น 60 วัน LAD8----------

฿ 531.88

AUXILIARY CONTACT BLOCKS 1 ชิ้น 60 วัน LADC--2NO/2NCสกรู--ติดตั้งด้านหน้า4รุ่น 3D CAD4P

฿ 323.75

AUXILIARYCONTACTBLOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน LADN--NO/NCสกรู--ติดตั้งด้านหน้า2รุ่น 3D CADDP

฿ 578.13

AUXILIARY CONTACT BLOCKS 1 ชิ้น 2 วัน LADN--NO/3NCสกรู--ติดตั้งด้านหน้า4รุ่น 3D CAD4P

฿ 610.50

AUXILIARY CONTACT BLOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน LADN600 V ac10 A2NO/2NCสกรู-5°C+60°Cติดตั้งด้านหน้า4รุ่น 3D CAD4P

฿ 578.13

AUXILIARY CONTACT BLOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน LADN--4NOสกรู--ติดตั้งด้านหน้า4รุ่น 3D CAD4P

กำลังโหลด …

  1. 1