1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัสช่วย GV2

หน้าสัมผัสช่วย GV2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 161.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รุ่นมาตรฐานที่ทำงานเมื่อยูนิตสตาร์ทเตอร์เป็น ON หรือ OFF
’Fault’ เวอร์ชั่นจะทำงานเมื่อยูนิตสตาร์ทเตอร์เกิดกรณีกระแสไฟฟ้าเกินหรือลัดวงจร

รหัสสินค้า
GVAE1
GVAE11
GVAE20
GVAM11
GVAN11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
Series พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส การกำหนดค่า สถานะ ปกติ รูปแบบการติดตั้ง จำนวนผู้ติดต่อ การกำหนดค่า ขั้ว และการขว้าง

฿ 161.88

AUXILIARY CONTACTS GV2 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --GVAE60 V dc, 240 V acNO/NCติดตั้งด้านหน้า2DP

฿ 254.38

MAGNETIC CONTACTOR OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1045GVAE24-240 V AC, 24-60 V DC1 NO + 1 NCติดตั้งด้านหน้า2-

฿ 254.38

AUXILIARYCONTACTSGV2 1 ชิ้น 60 วัน --GVAE60 V dc, 240 V ac2NOติดตั้งด้านหน้า2DP

฿ 439.38

AUXILIARY CONTACTS GV2 1 ชิ้น 60 วัน --GVAM-NO/NCติดตั้งด้านข้าง1SPDT

฿ 277.50

AUXILIARY CONTACTS GV2 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --GVAN240 V dc, 690 V acNO/NCติดตั้งด้านข้าง2DP

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดมีขั้ว สกรู