มอเตอร์ เบรกเกอร์ GV3L

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ต้องขอบคุณขั้ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใหม่เบรกเกอร์แม่เหล็ก GV3 รุ่นนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นและออกแบบมาเพื่อรักษาแรงขันให้คงที่ซึ่งรับประกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ แข็งแกร่งปลอดภัยและยาวนานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการมากที่สุด
อุปกรณ์ควบคุม และป้องกัน มอเตอร์ ตั้งแต่ 5.5 กิโลวัตต์ถึง 30 กิโลวัตต์
ความสามารถในการทำลายสูง: 50 kA / 400 V จาก 40 เป็น 65 A และ 100 kA / 400 V จาก 25 ถึง 32 A
ปุ่มหมุน 3 ตำแหน่งที่ล็อคกุญแจได้
ปุ่มทดสอบการเดินทางที่ด้านหน้า
แผ่นปิดผนึกเพื่อป้องกันการตั้งค่าความร้อน