(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาถึงคุณด้วยการ เชื่อมต่อ คลองเลื่อย ปลั๊กคอนเนคเตอร์ RJ45 อุตสาหกรรม Gigalink RJ45 นี้มีการ การออกแบบ กะทัดรัดหน้าล็อคและการจับคู่กับ RJ45 IEC 60 603-7เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันข้อมูลเครือข่ายส่วนใหญ่ คอนเนคเตอร์ มีอัตราการส่งข้อมูล 1/10 gbit เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 10/100 Mbitขั้วต่อ Gigalink cat 6 A RJ45 นี้เป็น คอนเนคเตอร์ ติดตั้ง สนาม โดยมีหน้าสัมผัสเจาะที่พิกัด 1.5 A, 125 V acได้ ชนิดมีชิลด์ อย่างเต็มที่ด้วยหน้า หน้าสัมผัส ป้องกัน 360 °และมีรอบการผสมพันธุ์ขั้นต่ำ 750 รอบตัวจัดการ ขดลวด โลหะให้การป้องกันระหว่างคู่เดี่ยวจนถึงหน้าสัมผัสที่เจาะตัวเรือนของปลั๊ก Gigalink 10 G RJ45 นี้ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต UL 94-V0 สีดำพร้อมคลิปปลดล็อคในตัว
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ คือ 6.1 มม. ถึง 6.9 มม.
ประเภท | CAT6A | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 11.3 มม | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 13.97 มม |
---|---|---|---|---|---|
เพศ | เกลียวนอก | ชุด | HARTING อุตสาหกรรม RJ � | คะแนน IP | IP20 |
ชนิดที่มีการยึดติด | สายไฟ เมา | จำนวนวิธี | 8C | ประเภท โล่กำบัง | UTP |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หัวต่อสาย LAN | ความลึก | 52.6 มม | ปฐมนิเทศ | แบบตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09451511520 ในชุด RJ อุตสาหกรรม cat 6 A 8 ขั้ว Gigalink 10 G RJ45 คอนเนคเตอร์เซ็ท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง