สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย, ซีรีส์ CP-E

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กลุ่มผลิตภัณฑ์แหล่งจ่ายไฟรางปีกนก (DIN Rail) รุ่น CP-E จาก ABB มอบฟังก์ชั่นที่เพิ่มขึ้น สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายมีความประหยัดและสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิแวดล้อมสูงถึง 70°C ด้วยแรงดัน Output ที่ปรับได้ สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานที่ต้องการได้
ช่วงนี้มีแรงดัน Output ตั้งแต่ 5 V dc ถึง 48 V dc ที่กระแส Output ตั้งแต่ 06.25 A ถึง 20 A ประสิทธิภาพทางความร้อนสูงถึง 90% หมายความว่ามีการกระจายพลังงานและความร้อนต่ำ ทำให้สามารถใช้งาน PSU ได้โดยไม่ต้องมีการระบายความร้อนแบบบังคับ
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายสามารถติดตั้งบนราง DIN ตามมาตรฐาน IEC/EN 60715 และติดตั้งในแนวนอนได้
แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์โหมดหลัก
แรงดัน Output ที่ปรับได้
ช่วงแรงดันขาเข้าที่กว้าง
ประสิทธิภาพสูง
การสูญเสียพลังงานต่ำและความร้อนต่ำ
การระบายความร้อนด้วยการพาความร้อนฟรี (ไม่มีการระบายความร้อนด้วยพัดลม)
ป้องกันโหลดไฟฟ้าเกินและลัดวงจรต่อเนื่อง, รีสตาร์ทอัตโนมัติ
ฟิวส์ขาเข้าที่รวมอยู่
ลักษณะ U/I (คุณสมบัติพับไปข้างหน้าในกรณีที่โหลดไฟฟ้าเกิน — ไม่มีการปิดสวิตช์) สำหรับอุปกรณ์ที่มากกว่า 18 W
โมดูลแยก CP-RUD สำหรับการใช้งานที่มีความซ้ำซ้อน "จริง"
สถานะ LED "OUTPUT OK"
เอาต์พุต DC OK (ทรานซิสเตอร์) สำหรับอุปกรณ์ 24 V (มากกว่า 18 W)
ระดับการป้องกัน IP20