ไฟ ไพล็อต LED ABB การออกแบบ เจเนอเรชันใหม่ ซีรีส์ CL ขนาดกะทัดรัด

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    รุ่นต่อไปของไฟ ไพล็อต ขนาดกะทัดรัดได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าของเราไฟ ไพล็อต เหล่านี้ให้การป้องกันการรั่วไหลและ กระแสไฟฟ้า ดีขึ้นรวมทั้งใช้โพลีเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการศึกษาตลาด กระแสไฟฟ้า ชุดไฟ ไพล็อต นี้ผลิตขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการสร้างเชิงลึกดังนั้นจึงมีขนาดเล็กกว่ารุ่นก่อนหน้าไฟ ไพล็อต ใหม่เหล่านี้มีขนาดเล็กลง 3 มม.ไฟ ไพล็อต สายใหม่นี้มีการจัดอันดับ IP สูงสุดทำให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ยากที่สุดคุณลักษณะทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ไฟ ไพล็อต รุ่นใหม่นี้มีการแข่งขันสูงในเวทีระดับโลก
    คุณสมบัติและประโยชน์

    การให้คะแนน IP สูง
    การป้องกันด้านหน้าแผง = IP66 IP67 IP69
    การป้องกัน เทอร์มินอล = IP20
    มาตรฐานสากลที่สำคัญ
    หลากหลายสี - แดงเขียวเหลืองน้ำเงินใส
    การป้องกันรังสี UV
    อายุการใช้งาน +/- 50,000 ชั่วโมงที่ 25 ° C, 40 ถึง 70% rh
    อุณหภูมิใช้งาน -25 ถึง +85
    ความไวไฟของ วัสดุ ของพาหะ กระแสไฟฟ้า - V2 (ปราศจากฮาโลเจนและฟอสฟอรัส)
    ความหนาของแผง - 1 ถึง 6 มม
    ขั้วต่อแบบหัวสกรู PZ2
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
    CL2-502L | ไฟ ไพล็อต LED ABB การออกแบบ เจเนอเรชันใหม่ ซีรีส์ CL ขนาดกะทัดรัด | ABB | MISUMI ประเทศไทย