(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับใช้กับคอนเนคเตอร์ IDC ที่มีจำหน่ายทั่วไป ประกอบด้วยตัวนำที่เป็นสายทองแดงชุบดีบุกตีเกลียวที่วางขนานกันเป็นชั้นระหว่างฟิล์ม PVC สีเทา เหมาะสำหรับใช้เข้าหัวกับคอนเนคเตอร์ IDC จาก Speedbloc พิตช์ระหว่างตัวนำ 0.05 นิ้ว / 1.27 มม. สายเส้นแรกมีสีแดงกำกับ สามารถแบ่งสายออกเป็นกี่เส้นก็ได้โดยดึงตัวนำออกจากกัน มีการวางแนวและเว้นระยะห่างระหว่างตัวนำที่แม่นยำ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเมื่อนำไปเข้าหัวกับคอนเนคเตอร์ โดยตัวนำแต่ละเส้นประกอบจากสายตีเกลียว 7 เส้น ซึ่งมีขนาด 36 AWG (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.13 มม.) และขนาด 28 AWG (0.08 มม.2) UL style 2651
รหัสสินค้า |
---|
289-9846 |
289-9852 |
289-9874 |
289-9896 |
289-9975 |
289-9997 |
360-116 |
360-122 |
360-188 |
360-217 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รอกม้วนสายไฟ ยาว | จำนวนวิธี | ความกว้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 358.87 ฿ 253.33 | RIBBON CABLES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5m | 10 | 12.7 mm | ||
฿ 474.48 ฿ 334.94 | RIBBON CABLES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5m | 14 | 17.8 mm | ||
฿ 381.60 ฿ 269.37 | RIBBON CABLES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5m | 16 | 20.3 mm | ||
฿ 650.31 ฿ 459.05 | RIBBON CABLES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5m | 20 | 25.4 mm | ||
฿ 1,422.88 ฿ 1,004.41 | RIBBON CABLES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5m | 40 | 50.8 mm | ||
฿ 1,859.39 ฿ 1,239.66 | RIBBON CABLES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5m | 64 | 81.3 mm | ||
฿ 1,056.56 ฿ 745.83 | RIBBON CABLES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30m | 16 | 20.3 mm | ||
฿ 1,873.19 ฿ 1,248.86 | RIBBON CABLES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30m | 20 | 25.4 mm | ||
฿ 6,295.56 ฿ 4,197.25 | RIBBON CABLES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30m | 37 | 47 mm | ||
฿ 5,319.32 ฿ 3,546.39 | RIBBON CABLES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30m | 64 | 81.3 mm |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน | 28 | สี เปลือก | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +105°C | คอร์/แกน | 7/0.13 mm | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -20°C |
รูปทรง สายไฟ | สายแพ | ขนาดของเส้น | 0.13 mm | จำนวนเส้น | 7 |
พิทช์ | 1.27mm | ประเภทสาย ตัวนำ | ตีเกลียว | สกรีน / สกรีน | ไม่สกรีน |
ความจุ | 49.2 pF/m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง