(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวต้านทานแบบ ฟิล์ม หนาซีรีส์ CRG ที่มีอัตราส่วน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อขนาดสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานใน อุตสาหกรรม และทั่วไป
ช่วงตั้งแต่ 1 โอห์มถึง 10M และความคลาดเคลื่อน 1% และ 5%รวมถึง ลิงค์ข้อต่อ ศูนย์โอห์มด้วย
เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่รวมถึงการ ใช้ งาน ความถี่สูง เนื่องจากโครงสร้าง สายนำไฟฟ้า สั้นและ ความจุ ต่ำ
ขนาดแพ็คเกจเจ็ด
การขัดเงา เทอร์มินอล:ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว sn
เครื่องวัดระดับน้ำ ความไวต่อความชื้น:เครื่องวัดระดับน้ำ 2
ชุด | CRG | ความต้านทาน | 1.2kΩ | ความเผื่อ | ±1% |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว | 1.6 มม | แพ็คเกจ / เคส | 603 | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±100 ppm / ° C |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 0.1W | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +125°C | ขนาด | 1.6 × 0.8 × 0.45 มม |
เทคโนโลยี | ฟิล์ม | ความลึก | 0.8 มม | ความสูง | 0.45 มม |
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -55°C | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิขั้นต่ำ | -100ppm / ° C | สไตล์ เคส | แม่พิมพ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CRG0603F1K2 ในชุด 0603 รูปแบบ CRG0603 ซีรี่ส์ ตัวต้านทานคงที่ ติดตั้งบนผิว SMD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง