คอนแทคเตอร์ระยะ AF 3 ขั้ว

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คอนแทค AF ใช้ AC / DC
คอนแทค AF09-AF38 ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซ ขดลวด อิเล็กทรอนิกส์ที่รับแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม กว้าง ucmin - ucmaxมีเพียงสี่ขดลวดเท่านั้นที่ครอบคลุมแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม 24 ถึง 500 vac หรือ 20 ถึง 500 vdc
AF ..คอนแทค Z ที่ติดตั้งขดลวด Z ช่วยให้สามารถควบคุมได้โดยตรงด้วยเอาต์พุต PLC 24 vdc, 500 mA และรับปริมาณการใช้ขดลวดที่ลดลง
AFคอนแทค Z ทนต่อการจุ่มสั้นและการหยุดชะงักของแรงดันไฟฟ้า (การปฏิบัติตามข้อกำหนด SEMI F47-0706)
คอนแทคเตอร์ AF40-AF96 ส่วนใหญ่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสและวงจรไฟฟ้าที่สูงถึง 690 V AC และ 220 V DC คอนแทคเหล่านี้เป็นแบบบล็อกที่มีเสาหลัก 3 ขั้ว
คอนแทค AF116-AF140 มอเตอร์ 3 อุปกรณ์แหล่งจ่าย 690 V AC, AF146 ถึง 1000 V AC
คอนแทคเตอร์ AF190-AF370 ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสและวงจรกำลังสูงถึง 1000 V AC คอนแทคเหล่านี้เป็นแบบบล็อกที่มีเสาหลัก 3 ขั้ว
คอนแทคเตอร์ AF มี อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ใน ตัว และไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเพิ่มเติม