คอนแทคเตอร์รีเลย์แบบ AC / DC ขับเคลื่อน, ซีรีส์ NF แบบ 4 ขั้ว

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    รีเลย์ คอนแทค AF ทำงานด้วย AC / DC
    รีเลย์ คอนแทค AF09-AF38 ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซ ขดลวด อิเล็กทรอนิกส์ที่รับแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม กว้าง ucmin - ucmaxมีเพียงสี่ขดลวดเท่านั้นที่ครอบคลุมแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม 24 ถึง 500 vac หรือ 20 ถึง 500 vdc
    AF ..รีเลย์คอนแทค Z ที่ติดตั้งขดลวดชนิด Z ช่วยให้สามารถควบคุมได้โดยตรงด้วยเอาต์พุต PLC 24 vdc, 500 mA และรับการใช้ขดลวดที่ลดลง
    AFรีเลย์ คอนแทค Z ทนต่อการจุ่มสั้นและแรงดันไฟฟ้าขัดจังหวะ (สอดคล้องกับ SEMI F47)
    รีเลย์ คอนแทค AF มี อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ใน ตัว และไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเพิ่มเติม
    รีเลย์ คอนแทคมีองค์ประกอบหน้า หน้าสัมผัส เชื่อมโยงโดยกลไก สอดคล้องตามมาตรฐาน ภาคผนวก L ของ IEC 609947-5-1 และมีสัญลักษณ์ "เชื่อมโยงด้วยกลไก" ที่ด้านข้าง