ไฟสัญญาณเตือนแบบโมดูลาร์ Schneider XVBC

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีส์ Schneider Harmony XVBC เป็นไฟสัญญาณเตือนที่มีทั้งแสงและเสียง สำหรับใช้เพื่อแสดงสถานะการทำงานต่างๆ ของอุปกรณ์หรือการติดตั้ง เช่น การเริ่มหรือหยุดของเครื่องจักร ไม่มีวัสดุ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค และสัญญาณแจ้งเตือนข้อบกพร่อง
    ไฟสัญญาณเตือนช่วยเสริมการป้องกันระดับสูง ให้ความสว่างสูงพิเศษ และมีความมั่นคงดีเยี่ยม ช่วยให้สามารถใช้งานได้กับสถาพแวดล้อมต่างๆ ได้ทุกรูปแบบ
    การใช้งานในอุตสาหกรรมรวมถึงผู้ผลิตเครื่องจักร (ไลน์ประกอบ ฯลฯ), อุปกรณ์โหลดสินค้าเคลื่อนที่ (เครนเคลื่อนที่, รถเข็น ฯลฯ) ส่วนกึ่งอุตสาหกรรมและการบริการรวมถึงจุดเก็บค่าผ่านทางบนทางด่วน ที่จ่ายเงิน ตู้สวิทช์บอร์ด ฯลฯ
    • มีจำหน่ายทั้งแบบหลอดไส้ (ต้องสั่งตัวหลอดแยกต่างหาก) หรือ LED
    • สามารถประกอบเข้ากับโมดูลไฟได้สูงสุด 5 ตัวหรือโมดูลไฟ 4 ตัวและโมดูลเสียง 1 ตัว
    • มีบัซเซอร์ที่ส่งเสียงดังต่อเนื่องและเป็นช่วงๆ ให้เลือกใช้
    • ฐานและฝาครอบต้องสั่งแยกต่างหากสำหรับใช้ในการติดตั้ง
    • มีส่วนท่อและฝาครอบท่อสำหรับเพิ่มความสูงไฟสัญญาณ
    • ชุดเสียงทำงานด้วยไฟจ่าย 12-48 Vac หรือ 120-230 V และให้เสียงระดับเสียงดัง 90 dB ที่ความถี่ 0-12 kHz
    • ทุกยูนิตมีช่วงอุณหภูมิทำงาน -25 ถึง +50 °C (นอกจากยูนิตเลนส์คงที่ที่ไม่มีหลอดไฟจะเป็น -25 ถึง +70 °C)
    • ทำจากโพลีอะไมด์เสริมแก้วและโพลีคาร์บอเนต
    • มาตรฐาน IP65
    • ระยะการส่งสัญญาณ: 35 ถึง 50 ม.
    • ขนาดยูนิตเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม. และความสูง 63 มม.
    • ทางเข้าสายเคเิบลจากด้านข้างและด้านล่าง
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
    XVBC9B | ไฟสัญญาณเตือนแบบโมดูลาร์ Schneider XVBC | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย