(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CEPY1-2001 นี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความน่าเชื่อถือโดยรวม อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบสุดขั้วและพิสูจน์แล้วในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากที่สุด
ระดับการป้องกันสูงถึง IP69K และ 4X รับประกันความน่าเชื่อถือในสภาพอากาศที่รุนแรง
กระบวนการแปรรูป ติดตั้งนั้นง่ายและรวดเร็ว ซึ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
มีพิกัดทางไฟฟ้า AC15 สูง 6 A ที่ 230 V และต้านทานการบุกรุกของน้ำได้อย่างน่าประทับใจภายใต้ระดับ IP66
การเลือกอุปกรณ์ หยุดฉุกเฉิน ที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้น่าประทับใจมาก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60947-5-5 สำหรับอุปกรณ์ หยุดฉุกเฉิน
ปุ่มฉุกเฉิน หัว สามารถใช้ได้ในพื้นที่ต่อไปนี้:
· อาหารและเครื่องดื่ม
· อุตสาหกรรมยา
· อุตสาหกรรม ราง และการขนส่ง
· อุตสาหกรรมยานยนต์
· อุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมืองหิน
· อุตสาหกรรม จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีมาตรฐาน IP67 และ IP69K ซึ่งหมายความว่า:
•IP67 (จัดอยู่ในประเภท "กันฝุ่น" และป้องกันการแทรกซึมของน้ำ)
• IP69K (จัดอยู่ในระดับ ''การรับประกันขั้นสมบูรณ์ '' กล่าวคือได้รับการจัดอันดับที่สามารถป้องกันได้ในระดับสูงสุด)
รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | ชุด | 1SFA | ชนิดที่มีการยึดติด | ติดตั้งบนผิว |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีแดง / เหลือง / สีเทา | คะแนน IP | IP66, IP67, IP69K | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว | 40 มม |
การกำหนดค่า สถานะ ปกติ | 2NC | พิสัย | กะทัดรัด | วัสดุ ตัวเสื้อ | พลาสติก |
แรงดันไฟเลี้ยง | 125 V dc, 240 V ac | วัสดุ สวิตช์กด | ไม่ | การกำหนดค่า ขั้ว และโยน | พลาสติก |
กระแสไฟเลี้ยง | DPST | เส้นผ่าศูนย์กลางคัตเอาท์ | 1.5 (ac) A, 320 (dc) mA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CEPY1-2001 ในชุด ตัวเรือนสวิตช์หยุดฉุกเฉินและชุดค่าผสม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง