รีเลย์อินเตอร์เฟซแบบปลั๊กได้, ซีรีส์ CR-M

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    รีเลย์ อินเทอร์เฟซปลั๊กอินซีรีส์ CR-M จาก ABB เป็น รีเลย์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก มาตรฐาน พร้อมการระบุสถานะทางกล รีเลย์ ชุดนี้ยังมีปุ่มทดสอบ แบบรวม สำหรับการสั่งงานด้วยตนเองและการล็อคหน้าสัมผัส เอาต์พุต ซึ่งสามารถถอดออกได้หากจำเป็น
    เอาต์พุต: หน้าสัมผัส C/O (SPDT) 2 ตัว (12 A), หน้าสัมผัส C/O (SPDT) 3 ตัว (10 A) หรือหน้าสัมผัส C/O (SPDT) 4 ตัว (6 A)
    มีให้เลือกทั้งแบบมีและไม่มี LED
    วัสดุ หน้าสัมผัส ปลอดแคดเมียม
    เหมาะสำหรับ ช่องเสียบ แบบลอจิคัลและ มาตรฐาน
    ความกว้างของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ: 27 mm

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    CR-M2SS | รีเลย์อินเตอร์เฟซแบบปลั๊กได้, ซีรีส์ CR-M | ABB | MISUMI ประเทศไทย