ปลั๊กพ่วงใช้งานสะดวก (ป้องกันหลุด / สวิตช์รวม)

แบรนด์ :
SANWA SUPPLY

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    <mrk mtype="seg" mid="11">[คุณสมบัติ]</mrk>
    ・ <mrk mtype="seg" mid="286">มีแคลมป์ สามารถยึดกับโต๊ะและจัดการแหล่งจ่ายไฟบนโต๊ะได้</mrk>
    ・ <mrk mtype="seg" mid="288">เนื่องจากสามารถยึดกับโต๊ะได้ชั่วคราว จึงเหมาะสำหรับที่ชาร์จโทรศัพท์และที่ชาร์จแล็ปท็อปที่มักเสียบและถอดบ่อย</mrk>
    ・ <mrk mtype="seg" mid="290">สินค้านี้เป็นชนิดรูเสียบยึดที่จะล็อคปลั๊กที่เสียบอย่างแน่นหนา
    ・ <mrk mtype="seg" mid="292">สามารถใช้เพียงเสียบโดยไม่ต้องใช้คุณสมบัติยึด</mrk>
    ・ <mrk mtype="seg" mid="294">สินค้านี้เป็นปลั๊กหมุนมีที่ครอบมีฉนวนเพื่อป้องกันไฟไหม้เต้ารับ</mrk>
    ・ <mrk mtype="seg" mid="296">มีสวิตช์รวม ส่วนกลางสะดวกต่อการประหยัดพลังงานโดยเปิด/ปิดได้บ่อยๆ</mrk>