(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวกรองสัญญาณรบกวน เพื่อลดสัญญาณรบกวน วิทยุ และเสียงสายที่แผ่ออกจากด้าน พาวเวอร์ซัพพลาย หรือด้าน เอาต์พุต ของ อินเวอร์เตอร์
ชนิด | ตัวกรองสัญญาณรบกวนสายไฟ | ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน | อินเวอร์เตอร์ โดยทั่วไป | ความกว้าง (W)(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง (H)(mm) | 82.3 | ความลึก (D)(mm) | 31.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR-BLF ในชุด ตัวกรองสัญญาณรบกวน สาย / ตัวกรองสัญญาณรบกวน วิทยุ สำหรับ อินเวอร์เตอร์ FREQROL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง