1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แฟลชไดร์ฟ USB แบบสองทิศทาง USB 2.0

RELATION MEMORY

แฟลชไดร์ฟ USB แบบสองทิศทาง USB 2.0
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 680.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· " แฟลชไดร์ฟ USB แบบสองทิศทาง" ที่สามารถเสียบได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการวางแนวของ คอนเนคเตอร์ USB
· ต้องดาวน์โหลด ซอฟท์แวร์ "SecureLock mobile 2" ที่มีการเข้ารหัสที่ปลอดภัยและง่ายดาย
·สนับสนุนการเรียนการเก็บข้อมูล มวล นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์ AV รองรับการใช้งาน ฯลฯ
· การออกแบบ เรียบง่ายพกพาสะดวก

รหัสสินค้า
RUF2-KR16GA-WH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 680.00

RELATION MEMORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แฟลชไดร์ฟ USB ความจุ 16 GB สีหลัก ตัวเครื่อง สีขาว
JAN Code 4981254042885

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RUF2-KR16GA-WH ในชุด แฟลชไดร์ฟ USB แบบสองทิศทาง USB 2.0