(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถเพิ่มและถอดการเชื่อมต่อ ขดลวด และ รีเลย์ ได้ในครั้งเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ช่วยให้สามารถจับคู่การเชื่อมต่อ ขดลวด และ รีเลย์ ภายในอุปกรณ์ได้โดยรวมด้าน เกลียวนอก (M) และ ตัวเมีย (F)
[สเปค]
เครื่องมือ รองรับการใช้งาน:เครื่องมือ สำหรับ หางปลา หุ้มฉนวนไฟฟ้า และ ปลอก หุ้ม
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า:300 โวลต์
[วัสดุ]
· เทอร์มินอล:ทองเหลือง (C2680) / การชุบผิวด้วยไฟฟ้า ดีบุก
· ฉนวนไฟฟ้า:ไนล่อน.
TPC2005F
TPC2005M
TPC4009F
TPC4009M
TPC4020M
รหัสสินค้า |
---|
TPC2005F |
TPC2005M |
TPC4009F |
TPC4009M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | ขดลวด สายไฟ แบบเกลียว (mm2) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | ภายใน มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 270.00 | CRIMPING TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24.5 | 20-18 | ใส | 0.50 ถึง 0.75 | 4.6 | 1.7 | ||
฿ 270.00 | CRIMPING TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26.5 | 20-18 | ใส | 0.50 ถึง 0.75 | 5.1 | 1.7 | ||
฿ 235.00 ฿ 162.10 | CRIMPING TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26.2 | 18-16 | สีแดง | 0.75 ถึง 1.25 | 6.9 | 1.8 | ||
฿ 235.00 ฿ 162.10 | CRIMPING TERMINAL OPTION | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 27.7 | 18-16 | สีแดง | 0.75 ถึง 1.25 | 7.4 | 1.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 300 | วัสดุ 1 | เทอร์มินอล:ทองเหลือง (C2680) / การชุบผิวด้วยไฟฟ้า ดีบุก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ 2 | ฉนวนไฟฟ้า:ไนล่อน | เครื่องมือ สอดคล้อง | เครื่องมือ สำหรับ หางปลา หุ้มฉนวนไฟฟ้า และ ปลอก หุ้ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง