TDK, ตัวเหนี่ยวนำ ติดตั้งบนผิว หลายชั้น , 470 nH, 100 mA, 1.6 × 0.8 × 0.8 มม.

แบรนด์ :
TDK

ข้อควรระวัง

  • [ผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต] MISUMI จะไม่รับคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ นี้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับ สสาร นี้ โปรดใช้แชท/ แบบหล่อ สอบถามบน "แผนกเทคโนโลยี ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์" ที่ด้านบนขวาของหน้านี้

รายละเอียดสินค้า

·ซีรีส์ = MLF1608
· ความเหนี่ยวนำ = 0.47 µH
· ความเผื่อ = ±10%
· กระแสไฟฟ้า DC สูงสุด = 100 mA
· เครื่องวัดความถี่ เรโซแนนซ์ในตัวเองสูงสุด = 260 MHz
· บรรจุภัณฑ์/ เคส = 1608
· ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด = 950 mΩ
· วัสดุ คอร์/แกน = เฟอร์ไรท์
· ขนาด = 1.6 × 0.8 × 0.8 มม
· ความลึก = 0.8 มม
· ความสูง = 0.8 มม
· ความยาว = 1.6 มม
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +85°C
· อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -40°C