(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ความจุ = 1nF
· แรงดันไฟฟ้า = 50 V dc
· บรรจุภัณฑ์/ เคส = 0805 (2012M)
· ชนิดที่มีการยึดติด = ติดตั้งบนผิว
· ความเผื่อ = -20 → +50%
· ขนาด = 2 × 1.25 × 0.85 มม
· ความยาว = 2 มม
· ความลึก = 1.25 มม
· ความสูง = 0.85 มม
· ซีรีส์ = CKD
· ความเผื่อ (ลบ) = -20%
· ความเผื่อ (บวก) = +50%
· ชนิดมีขั้ว = ติดตั้งบนผิว
ความจุไฟฟ้า | 1nF | ความเผื่อความจุ | -20%, +50% | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ซีรีส์ | CKD | อุณหภูมิใช้งาน(°C) | -25 ถึง 85 | ขนาด/ขนาด | 2.0 มม. × 1.25 มม. x 0.85 มม |
ความหนา (สูงสุด) | 0.85±0.15 mm | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | JB |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CKD510JB1H102ST ในชุด TDK, ตัวเก็บประจุเซรามิก หลายชั้น (MLCC) 50 V dc,1000pF -20 → +50%
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง