รีเลย์ควบคุม Schneider Electric RXG, หน้าสัมผัส 1c, 24 V DC, 1.1 kΩ, RXG12BD

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
・แรงดันไฟฟ้าคอยล์ = 24 V dc
・การกำหนดค่าหน้าสัมผัส = SPDT
・ชนิดการติดตั้ง = ปลั๊กอิน
・ชนิดเทอร์มินอล = ปลั๊กอิน
・ความต้านทานคอยล์ = 1.1 kΩ
・แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด AC = 250 V
・แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด DC = 30 V
・ชนิดการใช้งาน = อินเตอร์เฟส
・ความยาว = 13 มม.
・ความลึก = 30.6 มม.
・ความสูง = 37.1 มม.
・ขนาด = 13 x 30.6 x 37.1 มม.
· อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด = -40°C
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับมลพิษ | มาตรฐาน | ความชื้นสัมพัทธ์ | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | การส่งสัญญาณท้องถิ่น | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | [Uc] แรงดันไฟฟ้าวงจรควบคุม | ปลอดสารพิษโลหะหนัก | [Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวน | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | โครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส | [ithe] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในที่ปิดทั่วไป | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | ค่าความจุการสลับสูงสุด | วัสดุหน้าสัมผัส | ความต้านทานของฉนวน | ข้อมูลด้านความปลอดภัย | การนำเสนออุปกรณ์ | [Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน | ค่าแรงบิด | LED แสดงสถานะ | ชนิดควบคุม | สีฝาครอบ | ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | ตำแหน่ง ติดตั้ง | ชื่อซีรีส์ | ค่าความจุการสลับต่ำสุด | อัตราการทำงาน | ประเภทการป้องกัน | ระดับการทดสอบ | โหลดกระแสไฟฟ้า | แรงดันเทรชโฮลด์ Drop-out | ค่าสัมประสิทธิ์การใช้งาน | เวลาใช้งาน | เวลาปล่อย | ความต้านทานหน้าสัมผัสสูงสุด | ความต้านทานคอยล์ | ระดับความเป็นฉนวนของคอยล์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXG12BD | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXG | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 0.75 มม. (f = 10 ถึง 150 Hz) เมื่อทำงาน 5 gn, แอมพลิจูด = +/- 0.75 มม (f = 10 ถึง 150 Hz) เมื่อไม่ทำงาน | 20 gn เมื่อทำงาน 100 gn เมื่อไม่ทำงาน | 250 V AC 30 V DC | 100000 รอบสำหรับ โหลดความต้านทานไฟฟ้า NO ที่ 55 ℃ 100000 รอบสำหรับ โหลดความต้านทานไฟฟ้า NC ที่ 55 ℃ | 10000000 รอบ | 0.02 กก. | IP40 | 2 | IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 | 10 ถึง 85% | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 85 °C | EAC CSA RoHS CE REACH China RoHS UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | Flag | ประกาศ REACH | มี | 24 V DC | มี | 250 V เป็นไปตาม IEC 300 V เป็นไปตาม CSA 300 V เป็นไปตาม UL | III | 1 C/O | 10 A ที่ -40 ถึง 55°C | 6 kV 1.2/50 µs | 2500 VA | โลหะผสมเงิน (AgSnO2In2O3) | 1000 MOhm ที่ 500 V DC | B10d = 100000 | ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ | 10 A ที่ 30 V (DC) เป็นไปตาม UL 10 A ที่ 30 V (DC) เป็นไปตาม IEC 10 A ที่ 250 V (AC) เป็นไปตาม IEC 10 A ที่ 250 V (AC) เป็นไปตาม UL | 0.8 N.m | กับ | ปุ่มทดสอบที่ล็อคได้ | มาตรฐาน | 1000 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส มีการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร 5000 V AC ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส มีฉนวนเสริมความแข็งแรง | ตำแหน่งใดก็ได้ | รีเลย์อินเตอร์เฟส | 500 mW ที่ 100 mA, 5 V DC | <= 1800 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด | RT I | การติดตั้งกลุ่มระดับ A | 10 A ที่ 250 V AC | >= 0.1 Uc DC | 20 % | 20 ms | 20 ms | 100 mOhm | 1100 Ohm +/- 10 % | Class F |