รีเลย์ แบบใช้ไฟฟ้า ชไนเดอร์, หน้า หน้าสัมผัส 4c, 24 V dc, 650 Ω

แบรนด์ :
SCHNEIDER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · ขดลวดแรงดัน = 24 V dc
    ·คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = 4PDT
    ·การสลับ กระแสไฟฟ้า = 8 A
    · ชนิดมีขั้ว = ปลั๊กอิน
    ·ความต้านทานของ ขดลวด = 650 Ω
    ·แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด AC = 250 V
    ·ความยาว = 21 มม
    ·ความลึก = 47.7 มม
    ·ความสูง = 27 มม
    ·ขนาด = 21 × 47.7 × 27 มม

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนความต้านทานแรงกระแทกแรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุดความทนทาน ไฟฟ้าความทนทาน กลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อม
    สำหรับการดำเนินการ
    อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์กฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกัน[Uc]แรงดันไฟฟ้าวงจร อุปกรณ์ควบคุมตำแหน่ง ปฏิบัติการโลหะหนักปลอดสารพิษ[Ui] พิกัดทนแรงดันของฉนวนประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ[มัน]กระแสไฟฟ้า[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุดติดต่อ วัสดุข้อมูลความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยการนำเสนออุปกรณ์[ได้แก่]จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้าLED สถานะประเภท อุปกรณ์ควบคุมความคงทนไดอิเล็กทริกชื่อซีรี่ส์จัดอันดับการดำเนินงาน
    ขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้า
    รูปทรง ของ ขาพินความสามารถในการเปลี่ยนขั้นต่ำอัตราการทำงานหมวดการป้องกันระดับการทดสอบออกกลางคัน
    จุดเทรสโฮลด์ แรงดันไฟฟ้า
    ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์โหลดไฟฟ้า ต้านทานใช้งานเวลาเวลาปล่อยความต้านทาน ขดลวด เฉลี่ยขดลวด เฉลี่ย
    การบริโภคใน W.
    RXM4AB1BDรีเลย์ Zelioรีเลย์ ปลั๊กอินRXM3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม
    (f = 10 ถึง 150 Hz)
    5 รอบในการทำงาน

    5 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม
    (f = 10 ถึง 150 Hz)
    5 รอบไม่ทำงาน
    10 gn สำหรับการใช้งาน
    30 gn สำหรับการไม่ทำงาน
    250 V ตามมาตรฐาน IEC100000 รอบ
    สำหรับ โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน
    10,000,000 รอบ0.037 กกIP40 เป็นไปตาม EN / IEC605292UL 508
    EN / IEC61810-1
    CSA C22.2 14
    -40 ถึง 55 ° C-40 ถึง 85 ° CUL
    CE
    GOST
    REACH
    CSA
    เป็นไปตามมาตรฐาน
    ลอยด์
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรปดังต่อไปนี้
    การเก็บ ของเสีย โดยเฉพาะและไม่สิ้นสุดในถังขยะ
    การประกาศ REACHใช่18 เดือน24 V DCตำแหน่ง ใดก็ได้ใช่250 V ตามมาตรฐาน IEC
    300 V ที่สอดคล้องกับ CSA
    300 V ตามมาตรฐาน UL
    4 C / O6 A ที่ -40 ถึง 55 ° C2.5 kV ระหว่าง 1.2 / 50 µs79 มม78.45 มม1500 VA / 168 วัตต์AgniB10d =100000ผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์3 A ที่ 28 V (DC)
    NC สอดคล้องกับ IEC

    3 A ที่ 250 V (AC)
    NC สอดคล้องกับ IEC

    6 A ที่ 28 V (DC)
    ไม่เป็นไปตาม IEC

    6 A ที่ 250 V (AC)
    ไม่เป็นไปตาม IEC

    6 A ที่ 277 V (AC)
    สอดคล้องกับ UL

    8 A ที่ 30 V (DC)
    สอดคล้องกับ UL
    ไม่มีปุ่มทดสอบที่ล็อคได้1300 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส
    ด้วยการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร
    2000 V AC ระหว่าง ขดลวด
    และ หน้าสัมผัส กับ เสริมแรง
    2000 V AC ระหว่างขั้ว
    ด้วยพื้นฐาน
    มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก19.2:26.4 V DCแบน170 mW ที่ 10 mA, 17 V<= 1200 รอบ / ชั่วโมงภายใต้ โหลดไฟฟ้า
    <= 18000 รอบ / ชั่วโมงไม่ โหลดไฟฟ้า
    RT ฉันการติดตั้งกลุ่ม เครื่องวัดระดับน้ำ A> = 0.1 uc20%6 A ที่ 250 V AC
    6 A ที่ 28 V DC
    20 มิลลิวินาที20 มิลลิวินาที650 โอห์ม
    ที่ 20 ° C +/- 10%
    0.9 วัตต์
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท