รีเลย์ แบบใช้ไฟฟ้า ชไนเดอร์, หน้า หน้าสัมผัส 2c, 12 V dc, 160 Ω

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
· ขดลวดแรงดัน = 12 V dc
·การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส = DPDT
·การสลับ กระแสไฟฟ้า = 12 A
· ชนิดมีขั้ว = ปลั๊กอิน
·ความต้านทาน ขดลวด = 160 Ω
·แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด AC = 250 V
·ความยาว = 21 มม
·ความลึก = 47.7 มม
·ความสูง = 27 มม
·ขนาด = 21 × 47.7 × 27 มม
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = + 55 ℃
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ความต้านทานแรงกระแทก | แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | ความทนทาน ไฟฟ้า | ความทนทาน กล | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับมลพิษ | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | สัปดาห์ | กฎระเบียบ REACH | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | [Uc]แรงดันไฟฟ้าวงจร อุปกรณ์ควบคุม | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ | โลหะหนักปลอดสารพิษ | [อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน | ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ | [มัน]กระแสไฟฟ้า | [Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด | ติดต่อ วัสดุ | ข้อมูลความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย | การนำเสนออุปกรณ์ | [Ie] จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า | LED สถานะ | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม | ความคงทนไดอิเล็กทริก | ชื่อซีรี่ส์ | ขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | รูปทรง ของ ขาพิน | ความสามารถในการเปลี่ยนขั้นต่ำ | อัตราการทำงาน | หมวดการป้องกัน | ระดับการทดสอบ | ออกกลางคัน จุดเทรสโฮลด์ แรงดันไฟฟ้า | ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์ | โหลดไฟฟ้า ต้านทาน | ใช้งานเวลา | เวลาปล่อย | ความต้านทาน ขดลวด เฉลี่ย | ปริมาณการใช้ ขดลวด เฉลี่ยใน W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXM2AB2JD | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม (f = 10 ถึง 150 Hz) 5 รอบในการทำงาน 5 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม (f = 10 ถึง 150 Hz) 5 รอบไม่ทำงาน | 10 gn สำหรับการใช้งาน 30 gn สำหรับการไม่ทำงาน | 250 V ตามมาตรฐาน IEC | 100000 รอบ สำหรับ โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน | 10,000,000 รอบ | 0.096 กก | IP40 เป็นไปตาม EN / IEC60529 | 3 | UL 508 CSA C22.2 14 EN / IEC61810-1 | -40 ถึง 55 ° C | -40 ถึง 85 ° C | REACH CSA ลอยด์ CE GOST UL เป็นไปตามมาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | 12 โวลต์ DC | ตำแหน่ง ใดก็ได้ | ใช่ | 250 โวลต์ เป็นไปตาม IEC 300 โวลต์ สอดคล้องกับ CSA 300 V ตามมาตรฐาน UL | 2 C / O | 12 A ที่ -40 ถึง 55 ° C | 4 kV ในช่วง 1.2 / 50 µs | 79 มม | 78.45 มม | 3000 VA / 336 วัตต์ | Agni | B10d =100000 | ผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์ | 12 A ที่ 28 V (DC) ไม่เป็นไปตาม IEC 12 A ที่ 250 V (AC) ไม่เป็นไปตาม IEC 6 A ที่ 28 V (DC) NC สอดคล้องกับ IEC 6 A ที่ 250 V (AC) NC สอดคล้องกับ IEC 12 A ที่ 28 V (DC) สอดคล้องกับ UL 12 A ที่ 277 V (AC) สอดคล้องกับ UL | กับ | ปุ่มทดสอบที่ล็อคได้ | 1300 โวลต์ AC ระหว่างผู้ติดต่อ ด้วยการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร 2000 โวลต์ AC ระหว่าง ขดลวด และหน้า หน้าสัมผัส ด้วยการ เสริมแรง 2000 โวลต์ AC ระหว่างเสากับพื้นฐาน | มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก | 9.6:13.2 โวลต์ DC | แบน | 170 mW ที่ 10 mA, 17 V | <= 1200 รอบ / ชั่วโมงภายใต้ โหลดไฟฟ้า <= 18000 รอบ / ชั่วโมงไม่ โหลดไฟฟ้า | RT ฉัน | การติดตั้งกลุ่ม เครื่องวัดระดับน้ำ A | > = 0.1 uc | 20% | 12 A ที่ 250 V AC 12 A ที่ 28 V DC | 20 มิลลิวินาที | 20 มิลลิวินาที | 160 โอห์ม ที่ 20 ° C +/- 10% | 0.9 วัตต์ |