รีเลย์ Schneider Electric, หน้าสัมผัส 4c, 230 V AC, 15 kΩ, RXM4AB1P7

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
・แรงดันไฟฟ้าคอยล์ = 230 V ac
・การกำหนดค่าหน้าสัมผัส = 4PDT
・กระแสไฟฟ้าสวิตชิ่ง = 8 A
・ชนิดเทอร์มินอล = ปลั๊กอิน
・ความต้านทานคอยล์ = 15 kΩ
・แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด AC = 250 V
・ความยาว = 21 มม.
・ความลึก = 47.7 มม.
・ความสูง = 27 มม.
・ขนาด = 21 × 47.7 × 27 มม.
· กำลังคอยล์ = 1.2 W
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับมลพิษ | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | WEEE | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | [Uc] แรงดันไฟฟ้าวงจรควบคุม | ตำแหน่งปฏิบัติการ | ปลอดสารพิษโลหะหนัก | [Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวน | โครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส | [Ithe] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในที่ปิดทั่วไป | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | ค่าความจุการสลับสูงสุด | วัสดุหน้าสัมผัส | ข้อมูลด้านความปลอดภัย | การนำเสนออุปกรณ์ | [Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน | LED แสดงสถานะ | ชนิดควบคุม | ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | ชื่อซีรีส์ | ขีดจำกัดพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | รูปทรงพิน | ค่าความจุการสลับต่ำสุด | อัตราการทำงาน | ประเภทการป้องกัน | ระดับการทดสอบ | Drop-out แรงดันเทรชโฮลด์ | ค่าสัมประสิทธิ์การใช้งาน | พิกัดโหลดความต้านทาน | ปริมาณการใช้ไฟของคอยล์โดยเฉลี่ย VA | เวลาใช้งาน | เวลาปล่อย | ความต้านทานคอยล์โดยเฉลี่ย | ปริมาณการใช้ไฟโดยเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXM4AB1P7 | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 m (f = 10 ถึง 150 Hz) 5 รอบเมื่อทำงาน 5 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 150 Hz) 5 รอบเมื่อไม่ทำงาน | 10 gn สำหรับเมื่อทำงาน 30 gn สำหรับเมื่อไม่ทำงาน | 250 V เป็นไปตาม IEC | 100000 รอบ สำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000 รอบ | 0.037 กก. | IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 60529 | 2 | EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 | -40 ถึง 55 °C | -40 ถึง 85 °C | CSA CE RoHS REACH Lloyd's UL GOST | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 230 V AC 50/60 Hz | ตำแหน่งใดก็ได้ | มี | 250 V เป็นไปตาม IEC 300 V เป็นไปตาม CSA 300 V เป็นไปตาม UL | 4 C/O | 6 A ที่ -40 ถึง 55 °C | 2.5 kV ในช่วง 1.2/50µs | 79 mm | 78.45 mm | 1500 VA/168 W | AgNi | B10d = 100000 | ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ | 3 A ที่ 28 V (DC) NC เป็นไปตาม IEC 3 A ที่ 250 V (AC) NC เป็นไปตาม IEC 6 A ที่ 28 V (DC) NO เป็นไปตาม IEC 6 A ที่ 250 V (AC) NO เป็นไปตาม IEC 6 A ที่ 277 V (AC) เป็นไปตาม UL 8 A ที่ 30 V (DC) เป็นไปตาม UL | ไม่มี | ปุ่มทดสอบที่ล็อคได้ | 1300 V AC ระหว่างหน้าสัมผัสกับ การตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร 2000 V AC ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส มีการเสริมความแข็งแรง 2000 V AC ระหว่างขั้วพื้นฐาน | ขนาดเล็ก | 184: 253 V AC | แบบเรียบ | 170 mW ที่ 10 mA, 17 V | <= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด | RT I | การติดตั้งกลุ่มระดับ A | >= 0.15 Uc | 20 % | 6 A ที่ 250 V AC 6 A ที่ 28 V DC | 1.2 ที่ 60 Hz | 20 ms | 20 ms | 15000 Ohm ที่ 20 °C +/- 15 % | 1.2 VA ที่ 60 Hz |