รีเลย์ Schneider Electric, หน้าสัมผัส 4c, 230 V dc, 15 kΩ

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ・แรงดันไฟฟ้าคอยล์ = 230 V ac
    ・การกำหนดค่าหน้าสัมผัส = 4PDT
    ・กระแสไฟฟ้าสวิตชิ่ง = 8 A
    ・ชนิดเทอร์มินอล = ปลั๊กอิน
    ・ความต้านทานคอยล์ = 15 kΩ
    ・แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด AC = 250 V
    ・ความยาว = 21 มม.
    ・ความลึก = 47.7 มม.
    ・ความสูง = 27 มม.
    ・ขนาด = 21 × 47.7 × 27 มม.
    ・จำนวนขั้ว = 4

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกแรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุดความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมWEEEกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันmUcn แรงดันไฟฟ้าวงจรควบคุมตำแหน่งปฏิบัติการปลอดสารพิษโลหะหนัก[Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวนโครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส[Ithe] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในที่ปิดทั่วไป[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADค่าความจุการสลับสูงสุดวัสดุหน้าสัมผัสข้อมูลด้านความปลอดภัยการนำเสนออุปกรณ์[Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานLED แสดงสถานะชนิดควบคุมความคงทนของฉนวนไฟฟ้าชื่อซีรีส์ขีดจำกัดพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้รูปทรงพินค่าความจุการสลับต่ำสุดอัตราการทำงานประเภทการป้องกันระดับการทดสอบแรงดันเทรชโฮลด์ Drop-outค่าสัมประสิทธิ์การใช้งานพิกัดโหลดความต้านทานปริมาณการใช้ไฟของคอยล์โดยเฉลี่ย VAเวลาใช้งานเวลาปล่อยความต้านทานคอยล์โดยเฉลี่ยปริมาณการใช้ไฟโดยเฉลี่ย
    RXM4AB2P7รีเลย์ Zelioรีเลย์ปลั๊กอินRXM3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 150 Hz) 5 รอบเมื่อทำงาน
    5 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 150 Hz) 5 รอบเมื่อไม่ทำงาน
    10 gn สำหรับเมื่อทำงาน
    30 gn สำหรับเมื่อไม่ทำงาน
    250 V เป็นไปตาม IEC100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า10000000 รอบ0.037 กก.IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 605292CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    -40 ถึง 55 °C-40 ถึง 85 °CCE
    RoHS
    CSA
    REACH
    GOST
    UL
    Lloyd's
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี18 เดือน230 V AC 50/60 Hzตำแหน่งใดก็ได้มี250 V
    เป็นไปตาม IEC
    300 V เป็นไปตาม CSA
    300 V เป็นไปตาม UL
    4 C/O6 A ที่ -40 ถึง 55 °C2.5 kV ในช่วง 1.2/50µs82.8 mm80.35 mm1500 VA/168 WAgNiB10d = 100000ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์3 A ที่ 28 V (DC)
    NC เป็นไปตาม IEC

    3 A ที่ 250 V (AC) 
    NC เป็นไปตาม IEC

    6 A ที่ 28 V (DC) 
    NO เป็นไปตาม IEC

    6 A ที่ 250 V (AC) 
    NO เป็นไปตาม IEC

    6 A ที่ 277 V (AC) 
    เป็นไปตาม UL

    8 A ที่ 30 V (DC) 
    เป็นไปตาม UL
    กับปุ่มทดสอบที่ล็อคได้1300 V AC
    ระหว่างหน้าสัมผัสที่มีการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร
    2000 V AC
    ระหว่างคอยล์และหน้าสัมผัสพร้อมการเสริมความแข็งแรง
    2000 V AC ระหว่างขั้วพื้นฐาน
    ขนาดเล็ก184: 253 V ACแบบเรียบ170 mW ที่ 10 mA, 17 V<= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด
    <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด
    RT Iการติดตั้งกลุ่มระดับ A>= 0.15 Uc20 %6 A ที่ 250 V AC
    6 A ที่ 28 V DC
    1.2 ที่ 60 Hz20 ms20 ms15000 Ohm
    ที่ 20°C +/- 15 %
    1.2 VA ที่ 60 Hz