รีเลย์ Schneider Electric, หน้าสัมผัส 4c, 110 V dc, 13.44 kΩ

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ・แรงดันไฟฟ้าคอยล์ = 110 V dc
    ・การกำหนดค่าหน้าสัมผัส = 4PDT
    ・กระแสไฟฟ้าสวิตชิ่ง = 8 A
    ・ชนิดเทอร์มินอล = ปลั๊กอิน
    ・ความต้านทานคอยล์ = 13.44 kΩ
    ・แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด AC = 250 V
    ・ความยาว = 21 มม.
    ・ความลึก = 47.7 มม.
    ・ความสูง = 27 มม.
    ・ขนาด = 21 × 47.7 × 27 มม.
    ・จำนวนขั้ว = 4

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกแรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุดความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมWEEEกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันmUcn แรงดันไฟฟ้าวงจรควบคุมตำแหน่งปฏิบัติการปลอดสารพิษโลหะหนัก[Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวนโครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส[Ithe] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในที่ปิดทั่วไป[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADค่าความจุการสลับสูงสุดวัสดุหน้าสัมผัสข้อมูลด้านความปลอดภัยการนำเสนออุปกรณ์[Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานLED แสดงสถานะชนิดควบคุมความคงทนของฉนวนไฟฟ้าชื่อซีรีส์ขีดจำกัดพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้รูปทรงพินค่าความจุการสลับต่ำสุดอัตราการทำงานประเภทการป้องกันระดับการทดสอบDrop-out
    แรงดันเทรชโฮลด์
    ค่าสัมประสิทธิ์การใช้งานพิกัดโหลดความต้านทานเวลาใช้งานเวลาปล่อยความต้านทานคอยล์โดยเฉลี่ยปริมาณการใช้ไฟของคอยล์โดยเฉลี่ย W
    RXM4AB1FDรีเลย์ Zelioรีเลย์ปลั๊กอินRXM3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม.
    (f = 10 ถึง 150 Hz)
    5 รอบเมื่อทำงาน

    5 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม.
    (f = 10 ถึง 150 Hz)
    5 รอบเมื่อไม่ทำงาน
    10 gn สำหรับเมื่อทำงาน
    30 gn สำหรับเมื่อไม่ทำงาน
    250 V เป็นไปตาม IEC100000 รอบ
    สำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า
    10000000 รอบ0.037 กก.IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 605292EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    -40 ถึง 55 °C-40 ถึง 85 °CGOST
    CE
    REACH
    RoHS
    UL
    Lloyd's
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี18 เดือน110 V DCตำแหน่งใดก็ได้มี250 V เป็นไปตาม IEC
    300 V เป็นไปตาม CSA
    300 V เป็นไปตาม UL
    4 C/O6 A ที่ -40 ถึง 55 °C2.5 kV ในช่วง 1.2/50µs79 mm78.45 mm1500 VA/168 WAgNiB10d = 100000ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์3 A ที่ 28 V (DC)
    NC เป็นไปตาม IEC

    3 A ที่ 250 V (AC) NC
    เป็นไปตาม IEC

    6 A ที่ 28 V (DC)
    NO เป็นไปตาม IEC

    6 A ที่ 250 V (AC)
    NO เป็นไปตาม IEC

    6 A ที่ 277 V (AC)
    เป็นไปตาม UL

    8 A ที่ 30 V (DC)
    เป็นไปตาม UL
    ไม่มีปุ่มทดสอบที่ล็อคได้1300 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส
    มีการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร

    2000 V AC
    ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส
    มีการเสริมความแข็งแรง

    2000 V AC ระหว่างขั้วพื้นฐาน
    ขนาดเล็ก88: 121 V DCแบบเรียบ170 mW ที่ 10 mA, 17 V<= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด
    <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด
    RT Iการติดตั้งกลุ่มระดับ A>= 0.1 Uc20 %6 A ที่ 250 V AC
    6 A ที่ 28 V DC
    20 ms20 ms13440 Ohm
    ที่ 20°C +/- 10 %
    0.9 W